您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
φ100mm
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
冷却风扇
鼓风机
MBD系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/fan/blois/mbd_series/100.prj},{NB=MBD10-24A},{CNSORDERNO=MBD10-24A},{V=24 VDC},{T=Low-Speed Alarm Contact Alarm Type},{SP=No}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
V
电源电压
ⁿ/ₐ
T
形
ⁿ/ₐ
SP
成套产品
ⁿ/ₐ
MBD10-24
MBD10-24
DC24V
标准型
没有配备
MBD10-24A
MBD10-24A
DC24V
低转警报有触点型
没有配备
MBD10-24S
MBD10-24S
DC24V
附脉冲传感器型
没有配备
MBD10-48
MBD10-48
DC48V
标准型
没有配备
MBD10-48S
MBD10-48S
DC48V
附脉冲传感器型
没有配备
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D