Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29056 - 螺旋塞
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
圆管, 方管
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rundrohre_vierkantrohre/29056.prj},{NB=29056-434341030},{BEST=29056-434341030},{FORM=B},{AUSF=quadratisch},{A=34},{BX=34},{B=-},{D=-},{DX=34.0},{H=5.0},{L=14.5},{PASS=34x34x1-3},{GEW=0.0060},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235090},{EAN=4059495933375},{XA=3.5},{XB=0.000},{W=1.0},{W1=3.0},{RF=2},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
[mm]
D
直径/宽度
[mm]
H
厚度
[mm]
L
轴长
[mm]
PASS
适用
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29056-000100815
29056-000100815
A
圆形
-
-
10
5.0
10.0
Ø10x0,8-1,5
0.0013
Yes
39235090
4059495932736
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000120820
29056-000120820
A
圆形
-
-
12
5.0
10.0
Ø12x0,8-2
0.0013
Yes
39235090
4059495932743
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000130820
29056-000130820
A
圆形
-
-
13
5.0
10.5
Ø13x0,8-2
0.0015
Yes
39235090
4059495932750
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000140820
29056-000140820
A
圆形
-
-
14
5.0
11.5
Ø14x0,8-2
0.0015
Yes
39235090
4059495932767
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000150820
29056-000150820
A
圆形
-
-
15
5.0
11.5
Ø15x0,8-2
0.0016
Yes
39235090
4059495932774
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000160820
29056-000160820
A
圆形
-
-
16
5.0
11.5
Ø16x0,8-2
0.0016
Yes
39235090
4059495932781
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-018150
29056-018150
A
圆形
-
-
18
5.0
11.5
Ø18x0,8-2
0.0017
Yes
39269099
4059495269054
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000182535
29056-000182535
A
圆形
-
-
18
5.0
11.5
Ø18x2,5-3,5
0.0017
Yes
39235090
4059495932798
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000190825
29056-000190825
A
圆形
-
-
19
5.0
11.5
Ø19x0,8-2,5
0.0020
Yes
39235090
4059495932804
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-020200
29056-020200
A
圆形
-
-
20
5.0
11.5
Ø20x0,8-2,5
0.0019
Yes
39269099
4059495269061
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000210825
29056-000210825
A
圆形
-
-
21
5.0
11.5
Ø21x0,8-2,5
0.0020
Yes
39235090
4059495932811
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000220830
29056-000220830
A
圆形
-
-
22
5.0
11.5
Ø22x0,8-3
0.0025
Yes
39235090
4059495932828
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000230830
29056-000230830
A
圆形
-
-
23
5.0
11.5
Ø23x0,8-3
0.0025
Yes
39235090
4059495932835
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000240825
29056-000240825
A
圆形
-
-
24
5.0
11.5
Ø24x0,8-2,5
0.0030
Yes
39235090
4059495932842
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-025200
29056-025200
A
圆形
-
-
25
5.0
11.5
Ø25x1-3
0.0026
Yes
39269099
4059495269078
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000253050
29056-000253050
A
圆形
-
-
25
5.0
11.5
Ø25x3-5
0.0030
Yes
39235090
4059495932859
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000260830
29056-000260830
A
圆形
-
-
26
5.0
11.5
Ø26x0,8-3
0.0033
Yes
39235090
4059495932866
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000270830
29056-000270830
A
圆形
-
-
27
5.0
11.5
Ø27x0,8-3
0.0035
Yes
39235090
4059495932873
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000280825
29056-000280825
A
圆形
-
-
28
5.0
11.5
Ø28x0,8-2,5
0.0035
Yes
39235090
4059495932880
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-030200
29056-030200
A
圆形
-
-
30
5.0
11.5
Ø30x0,8-2,5
0.0035
Yes
39269099
4059495269085
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000302545
29056-000302545
A
圆形
-
-
30
5.0
11.5
Ø30x2,5-4,5
0.0040
Yes
39235090
4059495932897
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000320830
29056-000320830
A
圆形
-
-
32
5.0
11.5
Ø32x0,8-3
0.0040
Yes
39235090
4059495932903
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000322545
29056-000322545
A
圆形
-
-
32
5.0
11.5
Ø32x2,5-4,5
0.0040
Yes
39235090
4059495932910
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000340830
29056-000340830
A
圆形
-
-
34
5.0
11.5
Ø34x0,8-3
0.0045
Yes
39235090
4059495932927
98% Warenverfügbarkeit. N...
29056-000343540
29056-000343540
A
圆形
-
-
34
5.0
11.5
Ø34x3,5-4
0.0045
Yes
39235090
4059495932934
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D