Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29120 - 铝制十字扣件,用于推杆
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29120_asmtab.prj},{NB=29120-3030},{BEST=29120-3030},{TYP=30},{A=30},{B=99},{C=40.0},{M=33},{V1=M 8 x 25},{V2=M 8 x 25},{GEW=0.1871},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{EAN=4059495269412},{TYP2=3},{TYP1=2},{GEWINDE=M 8},{GEWINDE1=M 8},{SCHRL=25.0},{SCHRL1=25.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=29120_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
TYP
型号 E
[mm]
A
夹紧直径
[mm]
B
总长度
[mm]
C
宽度
[mm]
M
间距
[mm]
V1
螺栓类型
[mm]
V2
螺栓类型
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29120-1818
29120-1818
18
18
66
25.5
20
M 6 x 16
M 6 x 16
0.0631
Yes
76090000
4059495269399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29120-3020
29120-3020
30
20
99
40.0
33
M 8 x 25
M 8 x 25
0.2249
Yes
76090000
4059495269405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29120-3030
29120-3030
30
30
99
40.0
33
M 8 x 25
M 8 x 25
0.1871
Yes
76090000
4059495269412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29120-4020
29120-4020
40
20
109
40.0
36
M 10 x 30
M 8 x 25
0.3095
Yes
76090000
4059495269429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29120-4040
29120-4040
40
40
137
60.0
45
M 10 x 30
M 10 x 30
0.5327
Yes
76090000
4059495269436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29120-5040
29120-5040
50
40
154
70.0
54
M 10 x 35
M 10 x 35
0.8369
Yes
76090000
4059495269443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29120-5050
29120-5050
50
50
154
70.0
54
M 10 x 35
M 10 x 35
0.6881
Yes
76090000
4059495269450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D