Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29105 - 不锈钢线性单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29105_1.prj},{NB=29105-1300101X800},{TYP=30},{L=800},{B=30},{J=31},{L1=26},{L2=80.0},{M=22},{GEW=2.0000},{EAN=4059495511511},{XHUB1=609},{D1X=8},{XA=6},{XB=2},{XC=20},{XD=3},{XE=1.2},{XF=640},{XG=2},{XH=4.00},{XI=8.0},{XJ=7},{XK=2.8},{XL=0.0},{XM=0},{TYP1=1},{NDM=4},{BEST=29105-1300101X800},{AUSF=mit Kugellagerung},{SPINDEL=Tr 14x3},{D1=8h10},{P1=2 x 2 x 20},{V1=M 4 x 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{XHUB=$XHUB1.,[0:$XHUB1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{HUB=609}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
TYP
型号 E
[mm]
L
标准长度
[mm]
B
外径
[mm]
D1
直径
[mm]
J
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
间距
[mm]
P1
平键 DIN 6885
[mm]
V1
螺栓
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29105-1300101X300
29105-1300101X300
带滚珠轴承
30
300
30
8h8
31
26
80.0
22
2 x 2 x 20
M 4 x 8
0.9800
Yes
84798994
4059495511498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-1300101X500
29105-1300101X500
带滚珠轴承
30
500
30
8h9
31
26
80.0
22
2 x 2 x 20
M 4 x 8
1.3900
Yes
84798994
4059495511504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-1300101X800
29105-1300101X800
带滚珠轴承
30
800
30
8h10
31
26
80.0
22
2 x 2 x 20
M 4 x 8
2.0000
Yes
84798994
4059495511511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-1400101X300
29105-1400101X300
带滚珠轴承
40
300
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
1.8800
Yes
84798994
4059495511528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-1400101X500
29105-1400101X500
带滚珠轴承
40
500
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
2.7000
Yes
84798994
4059495511535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-1400101X800
29105-1400101X800
带滚珠轴承
40
800
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
3.9300
Yes
84798994
4059495511542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-1400101X1000
29105-1400101X1000
带滚珠轴承
40
1000
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
4.7600
Yes
84798994
4059495511559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D