Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29030 - 塑料制铰接支脚管接头,带内齿
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29030_1.prj},{NB=29030-518},{A=5.3},{C=13.0},{D=7},{E=25},{G=50},{H=35},{K=38},{L=32.5},{M=20},{N=5.0},{GEW=0.0380},{EAN=4059495702346},{TYP=1},{SW=10.0},{B=15},{C1=25.0},{F=0},{P=4.5},{R=5.5},{T=5},{L1=6.1},{L2=15.0},{ABST=0.8},{VZD1=14.0},{VZD2=20.0},{VZL=1.3},{R1=10.0},{BR=19.0},{ZZ=0.01},{XA=5.0},{XB=6.1},{XC=20.0},{BEST=29030-518},{S=M 6-DIN 985},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
孔径
[mm]
C
间距
[mm]
D
直径
[mm]
E
宽度
[mm]
G
板宽度
[mm]
H
板长
[mm]
K
间距
[mm]
L
间距
[mm]
M
间距
[mm]
N
板厚度
[mm]
S
六角
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29030-518
29030-518
5.3
13.0
7
25
50
35
38
32.5
20
5.0
M 6-DIN 985
0.0380
Yes
76090000
4059495702346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29030-530
29030-530
6.5
16.0
9
40
75
75
57
52.5
33
7.5
M 8-DIN 985
0.1510
Yes
76090000
4059495702353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29030-540
29030-540
8.5
22.0
11
56
100
100
76
72.0
44
10.0
M10-DIN 985
0.3750
Yes
76090000
4059495702360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D