Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29028 - 铝制连接件管接头,带内齿
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29028_1.prj},{NB=29028-518},{A=18.1},{C=10.5},{D=7.5},{E=30},{FX=0},{G=26},{H=27},{K=56.0},{L=64.5},{N=0.0},{P=21.0},{F=2.0},{MB=38.0},{MY=15.0},{GEW=0.0520},{EAN=4059495702131},{TX=6.0},{TX1=22.0},{SCHLBR=6.0},{DBO=0.0},{ST=0.0},{SW=5.0},{RA=14.0},{RA1=20.0},{ABST=1.3},{RA2=0.0},{BROE=0.0},{HOE=0.0},{LFL=0.0},{VZD1=0.0},{VZD2=0.0},{VZL=0.0},{ZZ=1.00},{NDM=0.0},{XA=21.5},{XB=8.5},{XC=26.0},{XD=12.3},{XE=21.0},{XF=1.00},{XG=3.0},{XH=12.4},{XI=6.7},{XJ=10.5},{XK=16.0},{XL=24.5},{XM=8.0},{XN=10.5},{XO=5.0},{XP=12.1},{XR=10.0},{BEST=29028-518},{S=M06},{T=0},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
C
宽度
[mm]
D
孔径
[mm]
E
总宽度
[mm]
G
外径
[mm]
H
间距
[mm]
K
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
F
[kN]
MB
[Nm]
MY
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29028-512
29028-512
12.1
10.5
7.5
30
26
27
56.0
64.5
21.0
M06
2.0
38.0
15.0
0.0620
Yes
76090000
4059495702100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29028-514
29028-514
14.1
10.5
7.5
30
26
27
56.0
64.5
21.0
M06
2.0
38.0
15.0
0.0572
Yes
76090000
4059495702117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29028-516
29028-516
16.1
10.5
7.5
30
26
27
56.0
64.5
21.0
M06
2.0
38.0
15.0
0.0560
Yes
76090000
4059495702124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29028-518
29028-518
18.1
10.5
7.5
30
26
27
56.0
64.5
21.0
M06
2.0
38.0
15.0
0.0520
Yes
76090000
4059495702131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29028-520
29028-520
20.0
16.0
9.0
40
40
43
85.0
93.0
33.0
M08
6.0
133.0
85.0
0.1690
Yes
76090000
4059495702148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29028-525
29028-525
25.1
16.0
9.0
40
40
43
85.0
93.0
33.0
M08
6.0
133.0
85.0
0.1500
Yes
76090000
4059495702155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29028-530
29028-530
30.1
16.0
9.0
40
40
43
85.0
93.0
33.0
M08
6.0
133.0
85.0
0.1310
Yes
76090000
4059495702162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29028-540
29028-540
40.2
22.0
11.0
56
56
60
116.0
128.0
48.0
M10
5.0
264.0
138.0
0.3660
Yes
76090000
4059495702179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D