Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29024 - 塑料制铰接件管接头,带内齿
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29024.prj},{NB=29024-18},{A=18},{C=9.9},{D=6.1},{E=25},{F=7.5},{G=26.5},{H=5.9},{K=30},{L=57.5},{M=45},{P=21.0},{R=34.0},{GEW=0.0234},{EAN=4059495267852},{TX=6.0},{TX1=12.0},{SCHLBR=2.5},{DBO=6.4},{ST=6.5},{SW=10.0},{RA=5.0},{RA1=21.5},{ABST=11.9},{RA2=7.5},{BROE=23.0},{HOE=7.5},{LFL=35.8},{VZD1=14.2},{VZD2=19.8},{VZL=1.3},{ZZ=0.01},{WINKEL=0.0},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=18.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XJ=8.9},{XK=10.0},{BEST=29024-18},{S=M 6 x 18},{T=M 6-DIN 985},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
C
宽度
[mm]
D
孔径
[mm]
E
宽度
[mm]
F
间距
[mm]
G
间距
[mm]
H
深度
[mm]
K
长度
[mm]
L
总长度
[mm]
M
间距
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
R
总宽度
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
T
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29024-18
29024-18
18
9.9
6.1
25
7.5
26.5
5.9
30
57.5
45
21.0
34.0
M 6 x 18
M 6-DIN 985
0.0234
Yes
39269099
4059495267852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29024-30
29024-30
30
16.5
8.1
40
11.0
41.5
6.5
45
88.0
68
28.5
52.5
M 8 x 25
M 8-DIN 985
0.0710
Yes
39269099
4059495267869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D