Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29022 - 直型塑料管接头 带球形接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29022_2_asmtab.prj},{NB=29022-181},{BEST=29022-181},{A=18.1},{B=5.5},{C=21},{D=M5X10},{E=32.5},{F=15},{G=40},{H=20},{I=34},{K=30},{L=86},{M=30},{MB=5},{GEW=0.0630},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495763422},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.0},{NDM=5.0},{PPATH=29022_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
深度
[mm]
D
直径
[mm]
E
间距
[mm]
F
宽度
[mm]
G
直径
[mm]
H
间距
[mm]
I
高度
[mm]
K
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
M
间距
[mm]
MB
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29022-181
29022-181
18.1
5.5
21
M5X10
32.5
15
40
20
34
30
86
30
5
0.0630
Yes
39269099
4059495763422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D