Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29014 - 不锈钢制法兰管接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29014_3.prj},{NB=29014-116},{A=16.1},{B=5.5},{C=18},{D=25.0},{E=32.0},{F=30.4},{G=37.0},{H=38},{K=32.5},{L=40.5},{M=50},{N=5},{O=0},{P=23.0},{U=40},{GEW=0.1547},{EAN=4059495324883},{NDM=6.0},{TYP=2.0},{SW=0.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{BEST=29014-116},{FORM=A},{S=M6X18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73072150},{FILTER=KIPP,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
直径
ⁿ/ₐ
B
直径
ⁿ/ₐ
C
间距
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
E
宽度
ⁿ/ₐ
F
高度
ⁿ/ₐ
G
宽度
ⁿ/ₐ
H
间距
ⁿ/ₐ
K
间距
ⁿ/ₐ
L
高度
ⁿ/ₐ
M
长度
ⁿ/ₐ
N
厚度
ⁿ/ₐ
O
间距
ⁿ/ₐ
P
宽度
ⁿ/ₐ
S
螺栓
ⁿ/ₐ
U
间距
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29014-112
29014-112
A
12.1
5.5
18
25.0
32.0
30.4
37.0
38
32.5
40.5
50
5
0
23.0
M6X18
40
0.1711
Yes
73072150
4059495324869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-114
29014-114
A
14.1
5.5
18
25.0
32.0
30.4
37.0
38
32.5
40.5
50
5
0
23.0
M6X18
40
0.1637
Yes
73072150
4059495324876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-116
29014-116
A
16.1
5.5
18
25.0
32.0
30.4
37.0
38
32.5
40.5
50
5
0
23.0
M6X18
40
0.1547
Yes
73072150
4059495324883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-118
29014-118
A
18.1
5.5
18
25.0
32.0
30.4
37.0
38
32.5
40.5
50
5
0
23.0
M6X18
40
0.1471
Yes
73072150
4059495324890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-120
29014-120
A
20.1
5.5
18
25.0
32.0
30.4
37.0
38
32.5
40.5
50
5
0
23.0
M6X18
40
0.1317
Yes
73072150
4059495324906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-130
29014-130
B
30.1
7.0
30
37.4
32.4
0.0
55.0
60
50.0
59.2
78
7
40
45.5
M8X30
0
0.3778
Yes
73072150
4059495324913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-140
29014-140
B
40.2
9.0
42
49.4
46.4
0.0
80.0
60
69.0
80.0
80
10
60
52.0
M10X35
0
0.8348
Yes
73072150
4059495324920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D