Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29006 - 塑料制 T 型件管接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29006.prj},{NB=29006-1818},{A=18},{B=18},{C=30.5},{D=25},{E=30},{F=34.0},{G=25},{H=26.5},{K=55.5},{L=64.5},{M=43},{P=21.0},{R=49.5},{GEW=0.0364},{EAN=4059495267302},{SCHLBR=2.5},{DBO=6.4},{ST=6.5},{SW=10},{RA1=21.5},{ABST=11.9},{RA2=7.5},{BROE=25},{HOE=7.5},{ZZ=0.01},{NDM=6},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=18.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XJ=8.9},{XK=10.0},{BEST=29006-1818},{S=M 6 x 18},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
B
夹紧直径
[mm]
C
深度
[mm]
D
宽度
[mm]
E
宽度
[mm]
F
高度
[mm]
G
外径
[mm]
K
长度
[mm]
L
总长度
[mm]
M
间距
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
R
孔中心距
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29006-1818
29006-1818
18
18
30.5
25
30
34.0
25
55.5
64.5
43
21.0
49.5
M 6 x 18
0.0364
Yes
39269099
4059495267302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-3030
29006-3030
30
30
45.0
40
45
52.5
40
85.0
97.5
65
28.5
75.5
M 8 x 25
0.1096
Yes
39269099
4059495267319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D