Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28004 - 油位镜
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
油位镜
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/oelschauglaeser/28004.prj},{NB=28004-1362715},{D=36.0},{D2=21},{L=8.5},{L1=13.5},{SW=30},{GEW=0.0091},{EAN=4059495264844},{Z=1.000},{NDM=27.000},{ST=1.50},{XB=22.10},{TYP=3},{TYP1=2.000},{XA=35.000},{XC=2.000},{XD=1.000},{XE=22.100},{XF=1.800},{XG=18.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=1.500},{XL=19.700},{BEST=28004-1362715},{FORM=A},{AUSF=ohne Reflektor},{FORM1=A},{D1=M 27 x 1,5},{MOMENT=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM1
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
MOMENT
最大锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
28004-120014
28004-120014
A
不带反射器
A
20.5
G 1/4
12
8.0
8.5
17
5
0.0028
Yes
90269060
4059495264745
28004-122038
28004-122038
A
不带反射器
A
22.0
G 3/8
12
6.5
12.0
18
7
0.0036
Yes
90269060
4059495264769
28004-128012
28004-128012
A
不带反射器
A
28.0
G 1/2
16
8.0
12.0
24
15
0.0058
Yes
90269060
4059495264790
28004-135034
28004-135034
A
不带反射器
A
36.0
G 3/4
21
8.5
13.5
30
20
0.0090
Yes
90269060
4059495264820
28004-143100
28004-143100
A
不带反射器
A
42.0
G 1
30
9.0
16.0
36
25
0.0117
Yes
90269060
4059495264851
28004-151114
28004-151114
A
不带反射器
A
51.0
G 1 1/4
32
10.0
17.0
42
-
0.0221
Yes
90269060
4059495264868
28004-158112
28004-158112
A
不带反射器
A
58.0
G 1 1/2
39
10.0
21.0
50
-
0.0257
Yes
90269060
4059495264882
28004-174200
28004-174200
A
不带反射器
A
74.0
G 2
48
12.0
20.0
64
-
0.0544
Yes
90269060
4059495264899
28004-1201415
28004-1201415
A
不带反射器
A
20.0
M 14 x 1,5
12
7.5
8.0
17
5
0.0030
Yes
90269060
4059495264752
28004-1221615
28004-1221615
A
不带反射器
A
22.0
M 16 x 1,5
12
6.5
12.5
18
7
0.0033
Yes
90269060
4059495264776
28004-1251815
28004-1251815
A
不带反射器
A
25.5
M 18 x 1,5
14
6.0
12.5
21
10
0.0043
Yes
90269060
4059495264783
28004-1282015
28004-1282015
A
不带反射器
A
28.0
M 20 x 1,5
16
7.5
12.0
24
15
0.0056
Yes
90269060
4059495264806
28004-1282215
28004-1282215
A
不带反射器
A
28.0
M 22 x 1,5
16
7.5
12.5
24
15
0.0060
Yes
90269060
4059495264813
28004-1362615
28004-1362615
A
不带反射器
A
36.0
M 26 x 1,5
21
8.5
13.5
30
20
0.0089
Yes
90269060
4059495264837
28004-1362715
28004-1362715
A
不带反射器
A
36.0
M 27 x 1,5
21
8.5
13.5
30
20
0.0091
Yes
90269060
4059495264844
28004-1514015
28004-1514015
A
不带反射器
A
51.0
M 40 x 1,5
32
10.0
17.0
42
-
0.0213
Yes
90269060
4059495264875
28004-222038
28004-222038
B
带反射器
B
22.0
G 3/8
12
6.5
12.0
18
7
0.0037
Yes
90269060
4059495264905
28004-228012
28004-228012
B
带反射器
B
28.0
G 1/2
16
8.0
12.0
24
15
0.0054
Yes
90269060
4059495264936
28004-235034
28004-235034
B
带反射器
B
36.0
G 3/4
21
8.5
13.5
30
20
0.0096
Yes
90269060
4059495264967
28004-243100
28004-243100
B
带反射器
B
42.0
G 1
30
9.0
16.0
36
25
0.0160
Yes
90269060
4059495264998
28004-251114
28004-251114
B
带反射器
B
51.0
G 1 1/4
32
10.0
17.0
42
-
0.0231
Yes
90269060
4059495265001
28004-258112
28004-258112
B
带反射器
B
58.0
G 1 1/2
39
10.0
21.0
50
-
0.0268
Yes
90269060
4059495265025
28004-274200
28004-274200
B
带反射器
B
74.0
G 2
48
12.0
20.0
64
-
0.0579
Yes
90269060
4059495265032
28004-2221615
28004-2221615
B
带反射器
B
22.0
M 16 x 1,5
12
6.5
12.5
18
7
0.0036
Yes
90269060
4059495264912
28004-2251815
28004-2251815
B
带反射器
B
25.5
M 18 x 1,5
14
6.0
12.5
21
10
0.0045
Yes
90269060
4059495264929
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D