Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28036 - 带防溅罩的排气螺塞
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
注入管接头, 排气螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/einfuellstutzen_entlueftungsschrauben/28036.prj},{NB=28036-30014},{BEST=28036-30014},{D=30},{D1=G 1/4},{L=21},{L1=10},{GEW=0.0106},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495266565},{NDM=13.157},{XA=11.40},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
28036-30014
28036-30014
30
G 1/4
21
10
0.0106
Yes
39269099
4059495266565
28036-30038
28036-30038
30
G 3/8
21
10
0.0109
Yes
39269099
4059495266572
28036-30012
28036-30012
30
G 1/2
21
10
0.0117
Yes
39269099
4059495266558
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D