Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27830 - 压铸锌、不锈钢或塑料 ECO 调节脚脚杯
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27830.prj},{NB=27830-10502},{D=50},{H=14.5},{BELASTUNG=26},{GEW=0.0783},{EAN=4059495260921},{PSTOL=0.001},{TYP=1},{XA=11.500},{XB=7.500},{XC=5.500},{XD=7.500},{XE=24.800},{XF=23.500},{XG=16.000},{XH=25.000},{XI=4.800},{XJ=6.500},{XK=27.000},{XL=12.500},{XM=42.300},{XN=1.500},{XO=6.500},{XP=0.000},{TYP1=1.000},{BEST=27830-10502},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{AUSF=ohne Anti-Slip-Platte},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27830-10301
27830-10301
压铸锌
A
无防滑板
30
11.5
16
0.0253
Yes
79070060
4059495260853
27830-10401
27830-10401
压铸锌
A
无防滑板
40
12.0
18
0.0393
Yes
79070060
4059495260884
27830-10501
27830-10501
压铸锌
A
无防滑板
50
14.5
20
0.0884
Yes
79070060
4059495260914
27830-20301
27830-20301
压铸锌
B
带防滑板
30
13.5
16
0.0274
Yes
79070060
4059495260945
27830-20401
27830-20401
压铸锌
B
带防滑板
40
14.5
18
0.0437
Yes
79070060
4059495260976
27830-20501
27830-20501
压铸锌
B
带防滑板
50
17.5
20
0.0984
Yes
79070060
4059495261003
27830-10302
27830-10302
不锈钢
A
无防滑板
30
11.5
22
0.0270
Yes
73182900
4059495260860
27830-10402
27830-10402
不锈钢
A
无防滑板
40
12.0
24
0.0529
Yes
73182900
4059495260891
27830-10502
27830-10502
不锈钢
A
无防滑板
50
14.5
26
0.0783
Yes
73182900
4059495260921
27830-20302
27830-20302
不锈钢
B
带防滑板
30
13.5
22
0.0318
Yes
73182900
4059495260952
27830-20402
27830-20402
不锈钢
B
带防滑板
40
14.5
24
0.0567
Yes
73182900
4059495260983
27830-20502
27830-20502
不锈钢
B
带防滑板
50
17.5
26
0.0905
Yes
73182900
4059495261010
27830-10303
27830-10303
塑料
A
无防滑板
30
11.5
15
0.0046
Yes
39269099
4059495260877
27830-10403
27830-10403
塑料
A
无防滑板
40
12.0
15
0.0080
Yes
39269099
4059495260907
27830-10503
27830-10503
塑料
A
无防滑板
50
14.5
15
0.0150
Yes
39269099
4059495260938
27830-20303
27830-20303
塑料
B
带防滑板
30
13.5
15
0.0064
Yes
39269099
4059495260969
27830-20403
27830-20403
塑料
B
带防滑板
40
14.5
15
0.0121
Yes
39269099
4059495260990
27830-20503
27830-20503
塑料
B
带防滑板
50
17.5
15
0.0248
Yes
39269099
4059495261027
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D