Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27750 - H2 类盖元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27750.prj},{NB=27750-18008540},{BEST=27750-18008540},{AUSF=Härte 40° Shore A},{A=160},{B=-},{D=180},{D1=100},{D2=M16},{D3=14.5},{H=85},{L=200},{F=3.700},{GEW=2.3090},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495258430},{NDM=16.0},{TYP=2.0},{XA=3.5},{XB=23.0},{XC=100.0},{XD=25.0},{XE=133.0},{XF=0.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
F
力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27750-03502040
27750-03502040
硬度 40° Shore A
50
43
35
18
M6
7.0
20
64
0.034
0.0283
Yes
40169960
4059495258317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-05002540
27750-05002540
硬度 40° Shore A
66
56
50
33
M8
8.0
25
85
0.200
0.0648
Yes
40169960
4059495258331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-07003540
27750-07003540
硬度 40° Shore A
92
76
70
45
M10
10.0
35
114
0.390
0.1426
Yes
40169960
4059495258355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-08504040
27750-08504040
硬度 40° Shore A
110
96
85
53
M10
11.5
40
136
0.680
0.2422
Yes
40169960
4059495258379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-09004540
27750-09004540
硬度 40° Shore A
124
101
90
58
M10
11.5
45
151
1.280
0.3821
Yes
40169960
4059495258393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-13006340
27750-13006340
硬度 40° Shore A
120
-
130
78
M12
14.5
63
150
2.700
1.0190
Yes
40169960
4059495258416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-18008540
27750-18008540
硬度 40° Shore A
160
-
180
100
M16
14.5
85
200
3.700
2.3090
Yes
40169960
4059495258430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-03502060
27750-03502060
硬度 60° Shore A
50
43
35
18
M6
7.0
20
64
0.090
0.0292
Yes
40169960
4059495258324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-05002560
27750-05002560
硬度 60° Shore A
66
56
50
33
M8
8.0
25
85
0.490
0.0680
Yes
40169960
4059495258348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-07003560
27750-07003560
硬度 60° Shore A
92
76
70
45
M10
10.0
35
114
0.780
0.1501
Yes
40169960
4059495258362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-08504060
27750-08504060
硬度 60° Shore A
110
96
85
53
M10
11.5
40
136
1.450
0.2533
Yes
40169960
4059495258386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-09004560
27750-09004560
硬度 60° Shore A
124
101
90
58
M10
11.5
45
151
2.150
0.4343
Yes
40169960
4059495258409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-13006360
27750-13006360
硬度 60° Shore A
120
-
130
78
M12
14.5
63
150
4.900
1.0560
Yes
40169960
4059495258423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27750-18008560
27750-18008560
硬度 60° Shore A
160
-
180
100
M16
14.5
85
200
7.350
2.2860
Yes
40169960
4059495258447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D