Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27900 - 弹簧铰链,钢制和不锈钢制,50 mm
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27900_asmtab.prj},{NB=27900-250500},{BEST=27900-250500},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=Feder öffnend},{A=50},{A1=9},{B=50},{B1=30},{D=5},{D1=4},{S=2},{GEW=0.0213},{F1=1030},{F2=2110},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495460710},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=3},{TYP1=2},{PPATH=27900_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
F1
[N]
F2
[N]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
TYP1
für Feder
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27900-50500
27900-50500
钢制
开放弹簧
50
9
50
30
5
4
2
0.0508
1200
1200
Yes
83021090
4059495350592
2
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27900-150500
27900-150500
Edelstahl A2
开放弹簧
50
10
50
30
5
4
2
0.0477
2780
2830
Yes
83021090
4059495350615
2
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27900-250500
27900-250500
铝制
开放弹簧
50
9
50
30
5
4
2
0.0213
1030
2110
Yes
83021090
4059495460710
2
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27900-50501
27900-50501
钢制
闭合弹簧
50
9
50
30
5
4
2
0.0494
1200
1200
Yes
83021090
4059495350608
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27900-150501
27900-150501
Edelstahl A2
闭合弹簧
50
10
50
30
5
4
2
0.0498
2780
2730
Yes
83021090
4059495350622
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27900-250501
27900-250501
铝制
闭合弹簧
50
9
50
30
5
4
2
0.0213
1030
2110
Yes
83021090
4059495460727
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D