Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27890 - 多角铰链,带紧固螺母
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27890_asmtab.prj},{NB=27890-206140270},{BEST=27890-20614027},{FORM=A},{W=0},{MATERIAL=Edelstahl},{STAHLS=1.4401},{A=13},{A1=10},{A2=14},{B=39.0},{B1=27.0},{D1=M 6},{BS=Infotext},{GEW=0.0566},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495335520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.000},{SW=10.000},{XA=20},{XB=6.750},{XC=13.500},{TYP=5},{XD=1.600},{PPATH=27890_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
STAHLS
金属键
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
D1
螺纹
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27890-0614027
27890-0614027
A
钢制
-
13
10
14
39.0
27.0
M 6
0.0562
Yes
83021090
4059495335483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-0820033
27890-0820033
A
钢制
-
18
14
22
49.0
33.0
M 8
0.1376
Yes
83021090
4059495335490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-10820033
27890-10820033
A
不锈钢
1.4305
18
14
22
49.0
33.0
M 8
0.1358
Yes
83021090
4059495335513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-20614027
27890-20614027
A
不锈钢
1.4401
13
10
14
39.0
27.0
M 6
0.0566
Yes
83021090
4059495335520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-20820033
27890-20820033
A
不锈钢
1.4401
18
14
22
49.0
33.0
M 8
0.1381
Yes
83021090
4059495335537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-10610135
27890-10610135
B
钢制
-
13
10
10
25.3
13.5
M 6
0.0351
Yes
83021090
4059495468167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-10814165
27890-10814165
B
钢制
-
18
14
14
32.4
16.5
M 8
0.0900
Yes
83021090
4059495468174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-110610135
27890-110610135
B
不锈钢
1.4305
13
10
10
25.3
13.5
M 6
0.0380
Yes
83021090
4059495468181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27890-110814165
27890-110814165
B
不锈钢
1.4305
18
14
14
32.4
16.5
M 8
0.1080
Yes
83021090
4059495468198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D