Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27884 - 带衬套和固定螺栓的塑料制铰链
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27884_asmtab.prj},{NB=27884-063220200},{A1=20.0},{A2=20.0},{A3=32.0},{A4=32.0},{B=64},{B2=40},{D2=5},{D3=12},{H=13.0},{L=20},{T=9},{F1=4000},{F2=1600},{GEW=0.0790},{EAN=4059495306605},{NDM=6.000},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{XA=13.0},{XB=24.5},{XC=1.0},{XD=8.0},{XE=20.5},{XH=1.000},{BEST=27884-06322020},{MATERIAL=Kunststoff},{A=64},{D1=M6},{D4=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{PPATH=27884_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
ⁿ/ₐ
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27884-05241515
27884-05241515
塑料
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M5
5
10
M5
10.5
15
7
1850
1350
0.0415
Yes
39269099
4059495306582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27884-06241515
27884-06241515
塑料
48
15.0
15.0
24.0
24.0
48
30
M6
5
10
M6
10.5
15
7
1850
1350
0.0419
Yes
39269099
4059495306599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27884-06322020
27884-06322020
塑料
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M6
5
12
M6
13.0
20
9
4000
1600
0.0790
Yes
39269099
4059495306605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27884-08322020
27884-08322020
塑料
64
20.0
20.0
32.0
32.0
64
40
M8
5
12
M8
13.0
20
9
4000
1600
0.0823
Yes
39269099
4059495306612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27884-08483232
27884-08483232
塑料
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M8
8
18
M8
19.0
20
13
3100
1400
0.2425
Yes
39269099
4059495306629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27884-10483232
27884-10483232
塑料
95
31.5
31.5
47.5
47.5
95
60
M10
8
18
M10
19.0
20
13
3100
1400
0.2500
Yes
39269099
4059495306636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D