Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27875 - 不锈钢铰链
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27875_asmtab.prj},{NB=27875-0630181810},{BEST=27875-063018181},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{A=59},{A1=17.5},{A2=17.5},{A3=29.5},{A4=29.5},{B=48},{F1=0.800},{F2=0.575},{GEW=0.1604},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495306308},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=240.000},{PPATH=27875_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
F1
F1 最大值 kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27875-062615151
27875-062615151
不锈钢
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
0.700
0.560
0.1358
Yes
83021090
4059495306292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-063018181
27875-063018181
不锈钢
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
0.800
0.575
0.1604
Yes
83021090
4059495306308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-064023231
27875-064023231
不锈钢
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
0.900
0.675
0.2000
Yes
83021090
4059495306315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-064525251
27875-064525251
不锈钢
85
25.0
25.0
42.5
42.5
48
0.900
0.675
0.2183
Yes
83021090
4059495306322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-066033331
27875-066033331
不锈钢
113
32.5
32.5
56.5
56.5
48
0.900
0.260
0.2762
Yes
83021090
4059495306339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D