Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27707 - 带球面调节垫圈的高度调整元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
高度调整元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/hoehenverstellelemente/27707.prj},{NB=27707-503094},{BEST=27707-5030},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=94},{HMAX=94},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=2.5550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495257990},{ST=2.0},{NDM=60.000},{LH=144.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
FS
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径 H minl.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
高度
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
M
深度
[mm]
ALPHA
Alpha 角
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27707-1506
27707-1506
钢制
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.0900
Yes
73181900
4059495257716
27707-2006
27707-2006
钢制
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1997
Yes
73181900
4059495257730
27707-2008
27707-2008
钢制
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.1875
Yes
73181900
4059495257754
27707-2010
27707-2010
钢制
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1789
Yes
73181900
4059495257778
27707-2510
27707-2510
钢制
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.5579
Yes
73181900
4059495257792
27707-2512
27707-2512
钢制
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.4730
Yes
73181900
4059495257815
27707-2516
27707-2516
钢制
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.4273
Yes
73181900
4059495257839
27707-3216
27707-3216
钢制
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
1.1000
Yes
73181900
4059495257853
27707-3220
27707-3220
钢制
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
0.9520
Yes
73181900
4059495257877
27707-3224
27707-3224
钢制
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
0.9533
Yes
73181900
4059495257891
27707-4020
27707-4020
钢制
22.0
M20
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
1.8820
Yes
73181900
4059495257914
27707-4024
27707-4024
钢制
26.0
M24
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.8000
Yes
73181900
4059495257938
27707-4030
27707-4030
钢制
33.0
M30
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.4890
Yes
73181900
4059495257952
27707-5024
27707-5024
钢制
26.0
M24
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
2.6900
Yes
73181900
4059495257976
27707-5030
27707-5030
钢制
33.0
M30
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
2.5550
Yes
73181900
4059495257990
27707-15061
27707-15061
不锈钢
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0903
Yes
73181900
4059495257723
27707-20061
27707-20061
不锈钢
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.2014
Yes
73181900
4059495257747
27707-20081
27707-20081
不锈钢
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.1400
Yes
73181900
4059495257761
27707-20101
27707-20101
不锈钢
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1755
Yes
73181900
4059495257785
27707-25101
27707-25101
不锈钢
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.5495
Yes
73181900
4059495257808
27707-25121
27707-25121
不锈钢
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.5386
Yes
73181900
4059495257822
27707-25161
27707-25161
不锈钢
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.5073
Yes
73181900
4059495257846
27707-32161
27707-32161
不锈钢
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
1.1080
Yes
73181900
4059495257860
27707-32201
27707-32201
不锈钢
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
1.0400
Yes
73181900
4059495257884
27707-32241
27707-32241
不锈钢
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
0.9561
Yes
73181900
4059495257907
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D