Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27627-02 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27627-02.prj},{NB=27627-02-300},{D=30},{D2=34.800},{A=110},{B=70},{H=37},{H1=25.00},{K=50.800},{L=66},{L1=145},{L2=0},{W=17},{TZD=64.00},{TZS=88.00},{GEW=2.5000},{EAN=4059495981208},{ST=2.000},{NDM=30.0},{XA=28.4},{XB=3.000},{XC=3.000},{BEST=27627-02-30},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M30x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27627-02-05
27627-02-05
易切削钢
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
7.700
33
16
8
6.00
11.110
20
41
0
13
3.25
5.70
0.0130
Yes
84833080
4059495981093
27627-02-06
27627-02-06
易切削钢
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
8.960
36
18
9
6.75
12.700
22
45
0
13
4.30
7.20
0.0200
Yes
84833080
4059495981109
27627-02-08
27627-02-08
易切削钢
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
10.400
42
22
12
9.00
15.875
25
53
0
14
7.20
11.60
0.0330
Yes
84833080
4059495981116
27627-02-10
27627-02-10
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
12.900
48
26
14
10.50
19.050
29
61
0
13
10.00
14.50
0.0560
Yes
84833080
4059495981123
27627-02-12
27627-02-12
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
15.400
54
30
16
12.00
22.225
33
69
0
13
13.40
17.00
0.0870
Yes
84833080
4059495981130
27627-02-14
27627-02-14
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
14
M14x2,0
16.900
60
34
19
13.50
25.400
36
77
0
16
17.00
24.00
0.1890
Yes
84833080
4059495981147
27627-02-16
27627-02-16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
19.400
66
40
21
15.00
28.575
40
86
0
15
21.60
28.50
0.3480
Yes
84833080
4059495981154
27627-02-18
27627-02-18
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
18
M18x1,5
21.900
72
44
23
16.50
31.750
44
94
0
15
26.00
42.50
0.4430
Yes
84833080
4059495981161
27627-02-20
27627-02-20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
24.400
78
50
25
18.00
34.925
47
103
0
14
31.50
52.50
0.6000
Yes
84833080
4059495981178
27627-02-22
27627-02-22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
25.800
84
54
28
20.00
38.100
51
11
0
15
38.00
57.00
1.0300
Yes
84833080
4059495981185
27627-02-25
27627-02-25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
29.600
94
60
31
22.00
42.860
57
124
0
15
47.50
68.00
1.6000
Yes
84833080
4059495981192
27627-02-30
27627-02-30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
34.800
110
70
37
25.00
50.800
66
145
0
17
64.00
88.00
2.5000
Yes
84833080
4059495981208
27627-02-051
27627-02-051
易切削钢
Linksgewinde
5
M5x0,8
7.700
33
16
8
6.00
11.110
20
41
0
13
3.25
5.70
0.0130
Yes
84833080
4059495981215
27627-02-061
27627-02-061
易切削钢
Linksgewinde
6
M6x1,0
8.960
36
18
9
6.75
12.700
22
45
0
13
4.30
7.20
0.0200
Yes
84833080
4059495981222
27627-02-081
27627-02-081
易切削钢
Linksgewinde
8
M8x1,25
10.400
42
22
12
9.00
15.875
25
53
0
14
7.20
11.60
0.0330
Yes
84833080
4059495981239
27627-02-101
27627-02-101
易切削钢
Linksgewinde
10
M10x1,5
12.900
48
26
14
10.50
19.050
29
61
0
13
10.00
14.50
0.0560
Yes
84833080
4059495981246
27627-02-121
27627-02-121
易切削钢
Linksgewinde
12
M12x1,75
15.400
54
30
16
12.00
22.225
33
69
0
13
13.40
17.00
0.0870
Yes
84833080
4059495981253
27627-02-141
27627-02-141
Vergütungsstahl
Linksgewinde
14
M14x2,0
16.900
60
34
19
13.50
25.400
36
77
0
16
17.00
24.00
0.1890
Yes
84833080
4059495981260
27627-02-161
27627-02-161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
19.400
66
40
21
15.00
28.575
40
86
0
15
21.60
28.50
0.3480
Yes
84833080
4059495981277
27627-02-181
27627-02-181
Vergütungsstahl
Linksgewinde
18
M18x1,5
21.900
72
44
23
16.50
31.750
44
94
0
15
26.00
42.50
0.4430
Yes
84833080
4059495981284
27627-02-201
27627-02-201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
24.400
78
50
25
18.00
34.925
47
103
0
14
31.50
52.50
0.6000
Yes
84833080
4059495981291
27627-02-221
27627-02-221
Vergütungsstahl
Linksgewinde
22
M22x1,5
25.800
84
54
28
20.00
38.100
51
11
0
15
38.00
57.00
1.0300
Yes
84833080
4059495981307
27627-02-251
27627-02-251
Vergütungsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
29.600
94
60
31
22.00
42.860
57
124
0
15
47.50
68.00
1.6000
Yes
84833080
4059495981314
27627-02-301
27627-02-301
Vergütungsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
34.800
110
70
37
25.00
50.800
66
145
0
17
64.00
88.00
2.5000
Yes
84833080
4059495981321
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D