Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27665 - 轴向接头,类似 DIN 71802
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
轴向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/axialgelenke/27665.prj},{NB=27665-16_0},{D1=16},{A=35},{LA=36.0},{L3=16},{E=15.5},{F=80},{GEW=0.1040},{EAN=4059495255897},{NDM=10.0},{ST=1.50},{XW=18},{XL4=23.0},{XL6=7.3},{XC=2.7},{XD3=16.0},{XD4=8.0},{XD5=10.0},{XW1=10.0},{XSW=13.0},{XK=24.0},{XL1=22.0},{XD3KP=16.0},{XD6=11.2},{XH1=20.0},{XH=8.0},{XSW1=17.0},{BEST=27665-16},{MATERIAL=Stahl},{D2=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{XROT=0,[-$XW.:$XW.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
LA
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
E
深度
[mm]
F
拔出力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27665-08
27665-08
钢制
8
M 5
22
19.2
9
10.2
30
0.0150
Yes
73181900
4059495255866
27665-10
27665-10
钢制
10
M 6
25
23.5
11
11.5
40
0.0250
Yes
73181900
4059495255873
27665-13
27665-13
钢制
13
M 8
30
29.5
13
14.0
60
0.0550
Yes
73181900
4059495255880
27665-16
27665-16
钢制
16
M 10
35
36.0
16
15.5
80
0.1040
Yes
73181900
4059495255897
27665-19
27665-19
钢制
19
M 14 x 1,5
45
48.0
20
21.5
100
0.2210
Yes
73181900
4059495255903
27665-108
27665-108
不锈钢
8
M 5
22
19.2
9
10.2
30
0.0146
Yes
84879000
4059495435855
27665-110
27665-110
不锈钢
10
M 6
25
23.5
11
11.5
40
0.0298
Yes
84879000
4059495435862
27665-113
27665-113
不锈钢
13
M 8
30
29.5
13
14.0
60
0.0549
Yes
84879000
4059495435879
27665-116
27665-116
不锈钢
16
M 10
35
36.0
16
15.5
80
0.1066
Yes
84879000
4059495435886
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D