Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26131 - 连接绝缘子,采用氯丁橡胶,两件套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26131.prj},{NB=26131-31831875},{BEST=26131-31831875},{D=31.8},{D1=9.9},{D2=19.8},{D3=19.0},{H=31.8},{H1=12.7},{H2=9.4},{H3=-},{SHORE=75+5},{R=0.75},{FH2=140},{F1H2=30},{FH3=-},{F1H3=-},{FREQUENZH2=15},{FREQUENZH3=-},{DMH2=10},{DMH3=-},{GEW=0.0394},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495525211},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SHORE
肖氏硬度
ⁿ/ₐ
R
[mm]
FH2
F(高度 H2)=
ⁿ/ₐ
F1H2
F1(高度 H2)=
ⁿ/ₐ
FH3
F(高度 H3)=
ⁿ/ₐ
F1H3
F1(高度 H3)=
ⁿ/ₐ
FREQUENZH2
频率 Hz
[Hz]
FREQUENZH3
频率 Hz
[Hz]
DMH2
扭矩 Nm
[Nm]
DMH3
扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26131-31831835
26131-31831835
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
35+5
0.75
20
10
-
-
15
-
10
-
0.0355
Yes
40169960
4059495525174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-31831845
26131-31831845
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
45+5
0.75
40
15
-
-
15
-
10
-
0.0375
Yes
40169960
4059495525181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-31831855
26131-31831855
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
55+5
0.75
65
20
-
-
15
-
10
-
0.0385
Yes
40169960
4059495525198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-31831865
26131-31831865
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
65+5
0.75
115
25
-
-
15
-
10
-
0.0392
Yes
40169960
4059495525204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-31831875
26131-31831875
31.8
9.9
19.8
19.0
31.8
12.7
9.4
-
75+5
0.75
140
30
-
-
15
-
10
-
0.0394
Yes
40169960
4059495525211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-47549335
26131-47549335
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
35+5
1.50
30
20
60
25
15
12
13
14
0.1369
Yes
40169960
4059495525228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-47549345
26131-47549345
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
45+5
1.50
55
40
80
30
15
12
13
14
0.1351
Yes
40169960
4059495525235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-47549355
26131-47549355
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
55+5
1.50
75
60
110
40
15
12
13
14
0.1424
Yes
40169960
4059495525242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-47549365
26131-47549365
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
65+5
1.50
120
80
175
75
15
12
13
14
0.1462
Yes
40169960
4059495525259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26131-47549375
26131-47549375
47.5
13.5
33.3
31.8
49.3
19.8
12.7
14.2
75+5
1.50
175
130
285
125
15
12
13
14
0.1518
Yes
40169960
4059495525266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D