Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26115 - 球形橡胶止动缓冲器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26115.prj},{NB=26115-12509055},{BEST=26115-12509055},{D=125},{H=93},{G=M16},{T=16},{SHORE=55A},{BELASTUNG=20000},{FEDERSTK=200},{GEW=1.2140},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{NDM=16.0},{EAN=4059495248677},{XA=10.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
SHORE
肖氏硬度
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26115-05003555
26115-05003555
50
35
M10
10
55A
2000
120
0.0979
Yes
40169960
4059495248653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26115-08006055
26115-08006055
80
60
M12
12
55A
11000
150
0.2817
Yes
40169960
4059495248660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26115-12509055
26115-12509055
125
93
M16
16
55A
20000
200
1.2140
Yes
40169960
4059495248677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26115-05003570
26115-05003570
50
35
M10
10
70A
8000
1100
0.0980
Yes
40169960
4059495940298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26115-08006070
26115-08006070
80
60
M12
12
70A
24000
1700
0.2820
Yes
40169960
4059495940304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26115-12509070
26115-12509070
125
93
M16
16
70A
62000
2800
1.2140
Yes
40169960
4059495940311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D