Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26107 - 橡胶金属缓冲器,吸盘式 DS 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26107.prj},{NB=26107-04002857},{BEST=26107-04002857},{D=40},{H=28.0},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=480},{FEDERSTK=120},{GEW=0.0641},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495248486},{NDM=8.0},{XA=2.0},{XB=32.0},{XC=3.0},{XD=39.0},{XE=52.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26107-01501457
26107-01501457
15
14.0
M4
13
100
50
0.0042
Yes
40169960
4059495248455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-02501857
26107-02501857
25
18.5
M6
18
285
95
0.0185
Yes
40169960
4059495248462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-03002857
26107-03002857
30
28.5
M8
23
340
97
0.0392
Yes
40169960
4059495248479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-04002857
26107-04002857
40
28.0
M8
23
480
120
0.0641
Yes
40169960
4059495248486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-05002857
26107-05002857
50
28.0
M10
28
990
220
0.1045
Yes
40169960
4059495248493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-07003057
26107-07003057
70
30.0
M10
28
2160
360
0.1870
Yes
40169960
4059495248509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-07503757
26107-07503757
75
37.0
M12
37
3510
390
0.2593
Yes
40169960
4059495248516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26107-10005057
26107-10005057
100
50.0
M16
42
8100
540
0.6187
Yes
40169960
4059495248523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D