Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26105 - 橡胶金属缓冲器,锥形 CT 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26105.prj},{NB=26105-03002057},{BEST=26105-03002057},{D=30},{D1=22},{H=20},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=504},{FEDERSTK=252},{GEW=0.0347},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495247946},{NDM=8.0},{XA=3.0},{XB=8.1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
Federstifigkeit
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26105-01501557
26105-01501557
15
12
15
M4
4
122
111
0.0072
Yes
40169960
4059495247922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26105-02001557
26105-02001557
20
14
15
M6
6
227
227
0.0131
Yes
40169960
4059495247939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26105-03002057
26105-03002057
30
22
20
M8
8
504
252
0.0347
Yes
40169960
4059495247946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26105-04003057
26105-04003057
40
33
30
M8
8
796
199
0.0722
Yes
40169960
4059495247953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26105-04004857
26105-04004857
40
20
48
M8
8
555
111
0.0764
Yes
40169960
4059495247960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26105-05003057
26105-05003057
50
40
30
M10
10
998
499
0.1141
Yes
40169960
4059495247977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26105-07504057
26105-07504057
75
50
40
M12
12
2030
597
0.2918
Yes
40169960
4059495247984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D