Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26104-01 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,C 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26104-01.prj},{NB=26104-01-03002055},{BEST=26104-01-03002055},{FARBE=grau},{D=30},{H=20},{G=M8},{T=7},{FEDERSTK=425},{BELASTUNG=637},{GEW=0.0316},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495434261},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
T
高度
[mm]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26104-01-01001055
26104-01-01001055
灰色
10
10
M4
4
100
50
0.0020
Yes
40169960
4059495434094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-01001555
26104-01-01001555
灰色
10
15
M4
4
50
50
0.0025
Yes
40169960
4059495434193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-01501555
26104-01-01501555
灰色
15
15
M4
4
100
100
0.0062
Yes
40169960
4059495434209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02002055
26104-01-02002055
灰色
20
20
M6
5
230
276
0.0132
Yes
40169960
4059495434216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02002555
26104-01-02002555
灰色
20
25
M6
5
120
180
0.0156
Yes
40169960
4059495434223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02502055
26104-01-02502055
灰色
25
20
M6
5
230
276
0.0218
Yes
40169960
4059495434230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02502555
26104-01-02502555
灰色
25
25
M6
5
110
165
0.0248
Yes
40169960
4059495434247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02503055
26104-01-02503055
灰色
25
30
M6
5
80
160
0.0278
Yes
40169960
4059495434254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-03002055
26104-01-03002055
灰色
30
20
M8
7
425
637
0.0316
Yes
40169960
4059495434261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-03003055
26104-01-03003055
灰色
30
30
M8
7
175
350
0.0403
Yes
40169960
4059495434100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-03004055
26104-01-03004055
灰色
30
40
M8
7
133
400
0.0493
Yes
40169960
4059495434117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-04003055
26104-01-04003055
灰色
40
30
M8
7
530
1060
0.0705
Yes
40169960
4059495434124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-04004055
26104-01-04004055
灰色
40
40
M8
7
222
666
0.0860
Yes
40169960
4059495434131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-05003055
26104-01-05003055
灰色
50
30
M10
8
680
1360
0.1324
Yes
40169960
4059495434148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-05004055
26104-01-05004055
灰色
50
40
M10
8
333
1000
0.1588
Yes
40169960
4059495434155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-05005055
26104-01-05005055
灰色
50
50
M10
8
190
665
0.1816
Yes
40169960
4059495434162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-07504055
26104-01-07504055
灰色
75
40
M12
10
750
2250
0.3427
Yes
40169960
4059495434179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-07505055
26104-01-07505055
灰色
75
50
M12
10
636
2225
0.3982
Yes
40169960
4059495434186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D