Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24006 - 圆形梯形螺纹螺母,带法兰 右旋双螺纹
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/trapezgewindespindeln_muttern/24006.prj},{NB=24006-160813},{BEST=24006-160813},{DXP=Tr 16 x 8 P4},{D1=28},{D2=48},{D3=38},{D4=6.0},{L=35},{L1=12},{GEW=0.2473},{BS=Infotext},{ROHS=No},{ZTN=74152900},{EAN=4059495448237},{NDM=16.0},{ST=8.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
DXP
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
Teilkreisdurchmesser
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24006-060213
24006-060213
Tr 6 x 2 P1
13
25
19
3.0
15
5
0.0304
No
74152900
4059495448213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24006-120613
24006-120613
Tr 12 x 6 P3
28
48
38
6.0
35
12
0.2666
No
74152900
4059495448220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24006-160813
24006-160813
Tr 16 x 8 P4
28
48
38
6.0
35
12
0.2473
No
74152900
4059495448237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24006-200813
24006-200813
Tr 20 x 8 P4
32
55
45
6.5
44
12
0.3528
No
74152900
4059495448244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24006-241013
24006-241013
Tr 24 x 10 P5
32
55
45
6.5
44
12
0.3059
No
74152900
4059495448251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24006-301213
24006-301213
Tr 30 x 12 P6
38
62
50
6.5
46
14
0.4239
No
74152900
4059495448268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24006-401413
24006-401413
Tr 40 x 14 P7
63
95
78
9.0
66
16
1.6910
No
74152900
4059495448275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D