Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24078-01 - 组块型 固定轴承单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/lagereinheiten/24078-01.prj},{NB=24078-01-010},{GR=10},{B=70},{B1=36},{D1=10},{D2=9},{E1=52},{H=43},{H1=25},{H2=24.0},{L=24},{L1=6.0},{L2=29.5},{T=5.5},{SW=16},{GEW=0.4241},{EAN=4059495468730},{XA1=14.500},{XB1=5.300},{XA=0.0},{XB=9.0},{XC=0.0},{XD=2.5},{XE=1.5},{XF=24.0},{XG=14.0},{XH=5.5},{XI=1.3},{XJ=6.0},{XK=1.0},{XL=4.00},{XM=8.000},{XN=20.000},{XO=16.000},{XP=26.000},{XQ=8.000},{XR=0.000},{XS=6.000},{XT=22.000},{XU=0.000},{XV=3.900},{XW=0.500},{XX=8.000},{XY=36.000},{XZ=5.500},{TYP=1.000},{SW1=3.0},{NDM=10.000},{NDM1=10.000},{ST=1.000},{TYP1=1.000},{BEST=24078-01-010},{FORM=B},{C=M 6},{D3=-},{H3=-},{M=M10x1},{TZD=650},{TZS=2800},{STEIFIGKEIT=95},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
C
螺栓 DIN 912
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
间距
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
E1
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
ⁿ/ₐ
L
宽度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
T
间距
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
TZD
动态额定负载
[N]
TZS
静态额定负载
[N]
STEIFIGKEIT
刚性 K
[N/µm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24078-01-006
24078-01-006
6
A
42
18
M 6
6
5
9,5
30
25
13
20.0
11
20
5.5
22.0
7.0
M6x0.75
2500
1100
32
0.1215
Yes
84833080
4059495468716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-01-008
24078-01-008
8
A
52
25
M 6
8
6
11
38
32
17
26.0
12
23
7.0
26.0
7.5
M8x1
4100
1500
51
0.2236
Yes
84833080
4059495468723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-01-010
24078-01-010
10
B
70
36
M 6
10
9
-
52
43
25
24.0
-
24
6.0
29.5
5.5
M10x1
650
2800
95
0.4241
Yes
84833080
4059495468730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-01-012
24078-01-012
12
B
70
36
M 6
12
9
-
52
43
25
24.0
-
24
6.0
29.5
5.5
M12x1
7000
3100
102
0.4191
Yes
84833080
4059495468747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-01-015
24078-01-015
15
B
80
41
M 6
15
11
-
60
50
30
25.0
-
25
6.0
36.0
10.0
M15x1
7500
3500
114
0.5508
Yes
84833080
4059495468754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-01-020
24078-01-020
20
B
95
56
M 8
20
11
-
75
58
30
25.0
-
42
10.0
50.0
11.0
M20x1
17500
8400
145
1.3110
Yes
84833080
4059495468761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D