Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23412 - 可伸缩十字轴万向节轴
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
万向节
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23412_asmtab.prj},{NB=23412-120260_0},{IDNR=},{BEST=23412-120260},{D=12},{D1=20},{L=260},{L1=62},{L2=130},{AB=0},{ABX=90},{WPV=10},{BDM=80},{GEW=0.4882},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495238937},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=23412_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径 H8
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
WPV
方形轴型材
[mm]
BDM
静态断裂力矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23412-100230
23412-100230
10
16
230
52
120
8
35
0.2785
Yes
84836040
4059495238920
23412-120260
23412-120260
12
20
260
62
130
10
80
0.4882
Yes
84836040
4059495238937
23412-160340
23412-160340
16
25
340
74
160
12
140
0.9191
Yes
84836040
4059495238944
23412-200420
23412-200420
20
32
420
86
200
16
280
1.8930
Yes
84836040
4059495238951
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D