Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23403 - 连轴节,带滑动轴承 DIN 808
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
万向节
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23403_asmtab.prj},{NB=23403-20082},{BEST=23403-20082},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{D=20},{DM=100.000},{BDM=650.000},{D1=40},{L=82},{L1=41},{L2=20},{B=0},{T=0.0},{GEW=0.5301},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495238210},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=23403_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径 H7
[mm]
DM
最大扭矩**
[Nm]
BDM
静态断裂力矩
[Nm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度*
[mm]
B
宽度 JS9
[mm]
T
高度 +.2
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23403-06034
23403-06034
Passbohrung ohne Nut
6
7.000
40.000
16
34
17
9
0
0.0
0.0351
Info
Yes
84836040
4059495238104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-08040
23403-08040
Passbohrung ohne Nut
8
7.000
40.000
16
40
20
11
0
0.0
0.0408
Info
Yes
84836040
4059495238111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-10048
23403-10048
Passbohrung ohne Nut
10
16.000
90.000
20
48
24
12
0
0.0
0.0803
Info
Yes
84836040
4059495238128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-12056
23403-12056
Passbohrung ohne Nut
12
26.000
150.000
25
56
28
14
0
0.0
0.1401
Info
Yes
84836040
4059495238180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-16068
23403-16068
Passbohrung ohne Nut
16
52.000
300.000
32
68
34
16
0
0.0
0.2901
Info
Yes
84836040
4059495238203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-20082
23403-20082
Passbohrung ohne Nut
20
100.000
650.000
40
82
41
20
0
0.0
0.5301
Info
Yes
84836040
4059495238210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-25104
23403-25104
Passbohrung ohne Nut
25
210.000
1200.000
50
104
52
25
0
0.0
1.1400
Info
Yes
84836040
4059495238227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-108040
23403-108040
Passbohrung mit Nut
8
7.000
40.000
16
40
20
11
2
9.0
0.0403
Info
Yes
84836040
4059495238135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-110048
23403-110048
Passbohrung mit Nut
10
16.000
90.000
20
48
24
12
3
11.4
0.0751
Info
Yes
84836040
4059495238142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-112056
23403-112056
Passbohrung mit Nut
12
26.000
150.000
25
56
28
14
4
13.8
0.1439
Info
Yes
84836040
4059495238159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-116068
23403-116068
Passbohrung mit Nut
16
52.000
300.000
32
68
34
16
5
18.3
0.2838
Info
Yes
84836040
4059495238166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-120082
23403-120082
Passbohrung mit Nut
20
100.000
650.000
40
82
41
20
6
22.8
0.5400
Info
Yes
84836040
4059495238173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23403-125104
23403-125104
Passbohrung mit Nut
25
210.000
1200.000
50
104
52
25
8
28.3
1.1400
Info
Yes
84836040
4059495238197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D