Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23052.prj},{NB=23052-1500},{BEST=23052-1500},{MATERIAL=Stahl},{C=M 10 x 25},{D1=50},{D4=85},{L=124},{R=93.2},{NM=2250},{ANZDM=77},{GEW=3.3120},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495327235},{NDM=10.0},{SW=8.0},{XA=25.0},{XB=16.0},{XC=10.0},{XD=11.0},{XE=18.0},{XF=34.000},{XG=32.000},{XH=2.000},{XI=0.000},{XJ=15.000},{XK=46.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
C
直径
[(DIN 912 A2 - 70)]
D1
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
R
直径
[mm]
NM
额定扭矩
[Nm]
ANZDM
螺丝锁紧扭矩 (Nm)
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23052-1080
23052-1080
钢制
M 3 x 8
8
24
35
26.9
50
2,1
0.0933
Yes
84836040
4059495327204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1100
23052-1100
钢制
M 4 x 12
10
29
45
32.7
70
4,6
0.1790
Yes
84836040
4059495237602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1120
23052-1120
钢制
M 4 x 12
12
29
45
32.7
70
4,6
0.1696
Yes
84836040
4059495237619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1140
23052-1140
钢制
M 5 x 16
14
34
50
39.4
190
95
0.2652
Yes
84836040
4059495237626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1150
23052-1150
钢制
M 5 x 16
15
34
50
39.4
190
9,5
0.2525
Yes
84836040
4059495237633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1160
23052-1160
钢制
M 5 x 16
16
34
50
39.4
190
9,5
0.2499
Yes
84836040
4059495237640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1190
23052-1190
钢制
M 6 x 18
19
42
65
48.2
300
16
0.4978
Yes
84836040
4059495237657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1200
23052-1200
钢制
M 6 x 18
20
42
65
48.2
350
16
0.4711
Yes
84836040
4059495237664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1250
23052-1250
钢制
M 6 x 18
25
45
75
50.8
390
16
0.5801
Yes
84836040
4059495237671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1300
23052-1300
钢制
M 6 x 18
30
54
83
58.6
475
16
0.8880
Yes
84836040
4059495237688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1350
23052-1350
钢制
M 8 x 25
35
67
95
74.1
1100
39
1.7500
Yes
84836040
4059495327211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1400
23052-1400
钢制
M 8 x 25
40
77
108
83.4
1325
39
2.6500
Yes
84836040
4059495327228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-1500
23052-1500
钢制
M 10 x 25
50
85
124
93.2
2250
77
3.3120
Yes
84836040
4059495327235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2080
23052-2080
不锈钢
M 3 x 8
8
24
35
26.9
16
1,1
0.0936
Yes
84836040
4059495327242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2100
23052-2100
不锈钢
M 4 x 12
10
29
45
32.7
70
2,5
0.1775
Yes
84836040
4059495237695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2120
23052-2120
不锈钢
M 4 x 12
12
29
45
32.7
70
2,5
0.1687
Yes
84836040
4059495237701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2140
23052-2140
不锈钢
M 5 x 16
14
34
50
39.4
160
5,4
0.2596
Yes
84836040
4059495237718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2150
23052-2150
不锈钢
M 5 x 16
15
34
50
39.4
160
5,4
0.2511
Yes
84836040
4059495237725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2160
23052-2160
不锈钢
M 5 x 16
16
34
50
39.4
160
5,4
0.2436
Yes
84836040
4059495237732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2190
23052-2190
不锈钢
M 6 x 18
19
42
65
48.2
260
9,6
0.4965
Yes
84836040
4059495237749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2200
23052-2200
不锈钢
M 6 x 18
20
42
65
48.2
300
9,6
0.4831
Yes
84836040
4059495237756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2250
23052-2250
不锈钢
M 6 x 18
25
45
75
50.8
325
9,6
0.5855
Yes
84836040
4059495237763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2300
23052-2300
不锈钢
M 6 x 18
30
54
83
58.6
400
9,6
0.8779
Yes
84836040
4059495237770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2350
23052-2350
不锈钢
M 8 x 25
35
67
95
74.1
436
23
1.7600
Yes
84836040
4059495327259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23052-2400
23052-2400
不锈钢
M 8 x 25
40
77
108
83.4
445
23
2.6700
Yes
84836040
4059495327266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D