Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23030 - 十字滑动型联轴器,带径向夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23030.prj},{NB=23030-0020_5_5},{NM=1.5},{TM=0.0082},{STS=0.035},{WVA=2.0},{WVL=1.5},{DZ=7000},{AM=1.0},{D1VOR=5.00},{D2VOR=5},{D4=20},{A=6.5},{L=22.5},{L1=10.0},{L3=3},{NDM=2.5},{P=0.45},{GEW=0.0205},{EAN=4059495237350},{D1MIN=5.00},{D2MIN=5.00},{D1MAX=8},{D2MAX=8},{D5=10},{TYP=1.000},{ST=0.450},{XA=1.000},{XB=4.500},{XC=2.500},{XD=0.000},{SW=2.000},{BEST=23030-0020},{GR=20},{C=M 2,6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{D1=5},{D2=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-3 kgm2]
STS
静态扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差
[°]
WVL
轴的最大径向偏差
[mm]
DZ
最高转速
[U/min-1]
AM
拧紧扭矩和锁紧扭矩
[Nm]
D1VOR
预孔加工的直径
[mm]
D2VOR
预孔加工的直径
[mm]
D4
直径
[mm]
A
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
螺栓 (DIN 912-10.9)
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23030-0016
23030-0016
16
0.1
0.0032
0.019
2.0
1.0
8000
1.0
3.00
3
16
5.0
21.0
9.5
3
M 2,6
0.0091
Yes
84836040
4059495237343
23030-0020
23030-0020
20
1.5
0.0082
0.035
2.0
1.5
7000
1.0
5.00
5
20
6.5
22.5
10.0
3
M 2,6
0.0205
Yes
84836040
4059495237350
23030-0025
23030-0025
25
2.5
0.0026
0.058
2.0
1.2
6000
1.5
6.35
6
25
8.0
27.0
12.0
4
M 3
0.0269
Yes
84836040
4059495237367
23030-0032
23030-0032
32
7.0
0.0083
0.180
2.0
2.5
4800
2.5
8.00
8
32
11.0
35.0
16.0
5
M 4
0.0638
Yes
84836040
4059495237374
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D