Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23023 - 带螺纹销的夹紧弹性体爪形联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23023.prj},{NB=23023-0020_3_3},{GR=2.0},{NM=2.0},{TM=0.00021},{STS=0.007},{WVA=0.6},{WVL=0.1},{AM=0.7},{D1VOR=3},{D2VOR=3},{D4=14},{L=22},{L1=7},{L2=8},{L3=3.5},{GEW=0.0070},{EAN=4059495237268},{D5=0.0},{D6=0.0},{B=6.0},{B1=0.0},{NDM=3.0},{XA=1.5},{XB=1.2},{D1MIN=3.00},{D2MIN=3.00},{D1MAX=6.00},{D2MAX=6.00},{BEST=23023-0020},{C=M 3},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{D1=3},{D2=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[(10-³kgm²)]
STS
静态扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcim]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
[mm]
WVL
轴的最大径向偏差
[mm]
AM
拧紧扭矩和锁紧扭矩
[Nm]
D1VOR
预孔加工的直径
[mm]
D2VOR
预孔加工的直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
Gewindestift (DIN 916)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23023-0020
23023-0020
2.0
2.0
0.00021
0.007
0.6
0.1
0.7
3
3
14
22
7
8
3.5
M 3
0.0070
Yes
84836040
4059495237268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-0050
23023-0050
5.0
5.0
0.00100
0.016
0.8
0.1
0.7
5
5
20
30
10
10
5.0
M 3
0.0278
Yes
84836040
4059495237275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-0125
23023-0125
12.5
12.5
0.00590
0.038
1.0
0.1
1.7
8
8
30
35
11
13
5.5
M 4
0.0633
Yes
84836040
4059495237282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D