Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23023-10 - 弹性爪式联轴器 带螺纹销
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23023-10_asmtab.prj},{NB=23023-10-19920661415},{GR=19},{XF=60},{D1=14},{D2=15},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=24},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=10.0},{NDM=5},{TM=0.04000},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVA=0.10},{WV=1.0},{DZ=12000},{ANZDM=6.0},{GEW=0.1870},{EAN=4059495807522},{XE=12.000},{BEST=23023-10-19920661415},{FARBE=gelb},{C=1xM5},{KSH=92 Shore A},{WVR=+1,2 / -0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23023-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
NDM
公称直径
[mm]
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torisionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Toristionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23023-10-07800220404
23023-10-07800220404
blau
7
0
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220405
23023-10-07800220405
blau
7
0
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220406
23023-10-07800220406
blau
7
0
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220505
23023-10-07800220505
blau
7
0
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220506
23023-10-07800220506
blau
7
0
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220606
23023-10-07800220606
blau
7
0
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300606
23023-10-09800300606
blau
9
0
6
6
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300608
23023-10-09800300608
blau
9
0
6
8
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300609
23023-10-09800300609
blau
9
0
6
9
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300808
23023-10-09800300808
blau
9
0
8
8
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300809
23023-10-09800300809
blau
9
0
8
9
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300909
23023-10-09800300909
blau
9
0
9
9
8
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340606
23023-10-12800340606
blau
12
0
6
6
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340608
23023-10-12800340608
blau
12
0
6
8
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340610
23023-10-12800340610
blau
12
0
6
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340808
23023-10-12800340808
blau
12
0
8
8
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340810
23023-10-12800340810
blau
12
0
8
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800341010
23023-10-12800341010
blau
12
0
10
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350606
23023-10-14800350606
blau
14
0
6
6
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350808
23023-10-14800350808
blau
14
0
8
8
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350810
23023-10-14800350810
blau
14
0
8
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350812
23023-10-14800350812
blau
14
0
8
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350814
23023-10-14800350814
blau
14
0
8
14
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800351010
23023-10-14800351010
blau
14
0
10
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800351012
23023-10-14800351012
blau
14
0
10
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D