Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23022-10 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022-10_asmtab.prj},{NB=23022-10-19920661414},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=14},{D2=14},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=22},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=12.0},{R=47.0},{GEW=0.1830},{EAN=4059495799629},{NDM=6.000},{XA=16.000},{XE=12.000},{XF=180.000},{XN=90.000},{BEST=23022-10-19920661414},{FARBE=gelb},{TM=0.0404},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23022-10-07800220404
23022-10-07800220404
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220405
23022-10-07800220405
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220406
23022-10-07800220406
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220505
23022-10-07800220505
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220506
23022-10-07800220506
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220606
23022-10-07800220606
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300404
23022-10-09800300404
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300606
23022-10-09800300606
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300608
23022-10-09800300608
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300609
23022-10-09800300609
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300808
23022-10-09800300808
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300809
23022-10-09800300809
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300909
23022-10-09800300909
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340404
23022-10-12800340404
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340606
23022-10-12800340606
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340608
23022-10-12800340608
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340610
23022-10-12800340610
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340808
23022-10-12800340808
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340810
23022-10-12800340810
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800341010
23022-10-12800341010
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350404
23022-10-14800350404
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
4
4
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350808
23022-10-14800350808
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
8
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350810
23022-10-14800350810
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350812
23022-10-14800350812
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350814
23022-10-14800350814
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D