Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23021 - 带圆锥形套筒和压环的弹性体爪形联轴器(类似 DIN 69002)
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23021.prj},{NB=23021-060_12_12_30},{NM=60},{FSR=2600},{DZ=17000},{D1VOR=12},{D2VOR=12},{D3=30},{D4=55},{D5=12.5},{D6=27.0},{L=78},{L1=30.0},{L2=18},{L3=25.0},{B=14},{B1=3},{GEW=0.6444},{EAN=4059495237114},{VERSE=1.000},{NDM=5.0},{D1MIN=12.0},{D2MIN=12.0},{D1MAX=26.0},{D2MAX=26.0},{BEST=23021-060},{GR= 60},{TM=0,280},{STS=0,6},{WVA=0,5},{WVL=0,1},{AM=6},{C=4 x M 5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{D1=12},{D2=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-3 kgm2]
STS
静态扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
[mm]
WVL
轴的最大径向偏差
[mm]
FSR
径向弹性刚度
ⁿ/ₐ
AM
拧紧扭矩和锁紧扭矩
[Nm]
DZ
最高转速
[U/min]
D1VOR
预孔加工的直径
[mm]
D2VOR
预孔加工的直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
螺栓 (DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23021-010
23021-010
10
10
0,015
0,04
0,5
0,1
600
2
30000
6
6
17
32
8.5
10.5
50
18.5
13
15.5
10
2
4 x M 3
0.1416
Yes
84836040
4059495237084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-017
23021-017
17
17
0,050
0,24
0,5
0,1
2100
3
24000
9
9
22
40
9.5
18.0
66
25.0
16
21.0
12
3
6 x M 4
0.2699
Yes
84836040
4059495237091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-043
23021-043
43
43
0,190
0,4
0,5
0,1
2500
6
19000
10
10
29
50
12.5
27.0
78
30.0
18
25.0
14
3
4 x M 5
0.4904
Yes
84836040
4059495237107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-060
23021-060
60
60
0,280
0,6
0,5
0,1
2600
6
17000
12
12
30
55
12.5
27.0
78
30.0
18
25.0
14
3
4 x M 5
0.6444
Yes
84836040
4059495237114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-150
23021-150
150
150
0,650
1,05
1
0,1
3300
6
15000
12
12
40
65
14.5
30.0
90
35.0
20
30.0
15
4
8 x M 5
1.0000
Yes
84836040
4059495237121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-320
23021-320
320
320
2
2
1
0,12
4500
30
12000
18
18
46
80
16.5
38.0
114
45.0
24
40.0
18
4
4 x M 8
2.0470
Yes
84836040
4059495237138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-500
23021-500
500
500
5,6
5,8
1
0,15
5900
50
9500
20
20
58
100
20.5
47.0
138
55.0
28
49.0
22
5
4 x M 10
3.7910
Yes
84836040
4059495237145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-700
23021-700
700
700
13
8
1
0,15
7000
100
8000
24
24
72
120
22.5
58.0
155
61.0
33
54.0
25
6
4 x M 12
6.2000
Yes
84836040
4059495237152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D