Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23021-10 - 弹性爪式联轴器 带夹紧锥
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23021-10_asmtab.prj},{NB=23021-10-24920781925},{GR=24},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=15},{D1D2MAX=28},{D4=55},{L=78},{L1=30.0},{L2=18},{L3=0.0},{NDM=5},{XA=20},{TM=0.28200},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WV=1.0},{DZ=14000},{ANZDM=6.0},{GEW=0.6120},{EAN=4059495797946},{XE=14.000},{XF=0},{TYP=67},{BEST=23021-10-24920781925},{FARBE=gelb},{C=M5},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{WVR=0.15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23021-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
TM
惯性矩
[(gm²)]
KSH
离合器星体 硬度
ⁿ/ₐ
NENNDM
额定扭矩
[Nm]
DM
最大扭矩
[Nm]
TSS
扭转刚度 静态
[(Nm/rad)]
TSD
扭转刚度 动态
[(Nm/rad)]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
WVA
最大轴偏差 径向
[mm]
WVR
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23021-10-14800500606
23021-10-14800500606
14
蓝色
6
6
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500808
23021-10-14800500808
14
蓝色
8
8
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500810
23021-10-14800500810
14
蓝色
8
10
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500812
23021-10-14800500812
14
蓝色
8
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500814
23021-10-14800500814
14
蓝色
8
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501010
23021-10-14800501010
14
蓝色
10
10
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501012
23021-10-14800501012
14
蓝色
10
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501014
23021-10-14800501014
14
蓝色
10
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501212
23021-10-14800501212
14
蓝色
12
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501214
23021-10-14800501214
14
蓝色
12
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501414
23021-10-14800501414
14
蓝色
14
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661010
23021-10-19800661010
19
蓝色
10
10
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661212
23021-10-19800661212
19
蓝色
12
12
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661214
23021-10-19800661214
19
蓝色
12
14
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661215
23021-10-19800661215
19
蓝色
12
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661216
23021-10-19800661216
19
蓝色
12
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661414
23021-10-19800661414
19
蓝色
14
14
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661415
23021-10-19800661415
19
蓝色
14
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661416
23021-10-19800661416
19
蓝色
14
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661515
23021-10-19800661515
19
蓝色
15
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661516
23021-10-19800661516
19
蓝色
15
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661616
23021-10-19800661616
19
蓝色
16
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-24800781515
23021-10-24800781515
24
蓝色
15
15
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059495797502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-24800781818
23021-10-24800781818
24
蓝色
18
18
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059495797519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-24800781819
23021-10-24800781819
24
蓝色
18
19
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059495797526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D