Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21337-15 - Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21337-15_asmtab.prj},{NB=21337-15-08500},{BEST=21337-15-0850},{MATERIAL=Stahl},{GR=70},{B=70},{B1=25},{D=M8},{H=32},{L=850},{L1=50},{L2=300},{L3=0},{N=12},{S=850},{SHUB=0},{TRAGKRAFT=380},{GEW=11.2300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{INFO=Info},{ZTN=83024900},{EAN=4059495973333},{FILTER=KIPP, KIPP_USA,NORELEM,},{XHUB=425},{PPATH=21337-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GR
Größe
[mm]
B
Höhe
[mm]
B1
Abstand
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
H
Breite
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Abstand
[mm]
L2
Abstand
[mm]
L3
Abstand
[mm]
N
Anzahl Bohrungen
ⁿ/ₐ
S
S (Hub)
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
INFO
Technische Hinweise
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21337-15-0400
21337-15-0400
Stahl
70
70
25
M8
32
400
50
0
200
8
400
440
5.0000
Yes
Info
83024900
4059495973241
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0450
21337-15-0450
Stahl
70
70
25
M8
32
450
50
0
250
8
450
450
5.9500
Yes
Info
83024900
4059495973258
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0500
21337-15-0500
Stahl
70
70
25
M8
32
500
50
0
300
8
500
460
6.6100
Yes
Info
83024900
4059495973265
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0550
21337-15-0550
Stahl
70
70
25
M8
32
550
50
0
350
8
550
470
7.2700
Yes
Info
83024900
4059495973272
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0600
21337-15-0600
Stahl
70
70
25
M8
32
600
50
0
400
8
600
480
7.9300
Yes
Info
83024900
4059495973289
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0650
21337-15-0650
Stahl
70
70
25
M8
32
650
50
200
0
12
650
460
8.5900
Yes
Info
83024900
4059495973296
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0700
21337-15-0700
Stahl
70
70
25
M8
32
700
50
225
0
12
700
440
9.2500
Yes
Info
83024900
4059495973302
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0750
21337-15-0750
Stahl
70
70
25
M8
32
750
50
250
0
12
750
420
9.9100
Yes
Info
83024900
4059495973319
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0800
21337-15-0800
Stahl
70
70
25
M8
32
800
50
275
0
12
800
400
10.5700
Yes
Info
83024900
4059495973326
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0850
21337-15-0850
Stahl
70
70
25
M8
32
850
50
300
0
12
850
380
11.2300
Yes
Info
83024900
4059495973333
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0900
21337-15-0900
Stahl
70
70
25
M8
32
900
50
325
0
12
900
360
11.8900
Yes
Info
83024900
4059495973340
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-0950
21337-15-0950
Stahl
70
70
25
M8
32
950
50
350
0
12
950
340
12.5600
Yes
Info
83024900
4059495973357
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1000
21337-15-1000
Stahl
70
70
25
M8
32
1000
50
375
0
12
1000
320
13.2200
Yes
Info
83024900
4059495973364
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1050
21337-15-1050
Stahl
70
70
25
M8
32
1050
50
400
0
12
1050
310
13.8800
Yes
Info
83024900
4059495973371
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1100
21337-15-1100
Stahl
70
70
25
M8
32
1100
50
425
0
12
1100
300
14.5400
Yes
Info
83024900
4059495973388
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1150
21337-15-1150
Stahl
70
70
25
M8
32
1150
50
450
0
12
1150
290
15.2000
Yes
Info
83024900
4059495973395
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1200
21337-15-1200
Stahl
70
70
25
M8
32
1200
50
475
0
12
1200
280
15.8600
Yes
Info
83024900
4059495973401
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1250
21337-15-1250
Stahl
70
70
25
M8
32
1250
50
500
0
12
1250
270
16.5200
Yes
Info
83024900
4059495973418
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1300
21337-15-1300
Stahl
70
70
25
M8
32
1300
50
525
0
12
1300
260
17.1800
Yes
Info
83024900
4059495973425
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1400
21337-15-1400
Stahl
70
70
25
M8
32
1400
50
575
0
12
1400
240
18.5000
Yes
Info
83024900
4059495973432
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21337-15-1500
21337-15-1500
Stahl
70
70
25
M8
32
1500
50
625
0
12
1500
220
19.8200
Yes
Info
83024900
4059495973449
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D