Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-95 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-95_asmtab.prj},{NB=21334-95-04575000},{B=12.7},{H=51.6},{L=457},{GEW=2.0300},{EAN=4059495694979},{TYP=4},{SX=483.0},{BEST=21334-95-0457},{HER=DS3557-0018},{A=15.9},{A1=123.8},{A2=177.8},{A3=314.4},{A4=362},{A5=387.4},{A6=412.8},{A7=400.1},{A8=387.4},{TRAGKRAFT=85},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-95_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A8
für L
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-95-0305
21334-95-0305
DS3557-0012
15.9
-
-
-
209.6
235
260.4
247.7
-
12.7
51.6
305
56
1.3400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694948
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-95-0356
21334-95-0356
DS3557-0014
15.9
-
-
-
260.4
285.8
311.2
298.5
285.8
12.7
51.6
356
68
1.5700
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694955
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-95-0406
21334-95-0406
DS3557-0016
15.9
123.8
-
-
311.2
336.6
362
349.3
336.6
12.7
51.6
406
80
1.7900
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694962
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-95-0457
21334-95-0457
DS3557-0018
15.9
123.8
177.8
314.4
362
387.4
412.8
400.1
387.4
12.7
51.6
457
85
2.0300
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694979
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-95-0508
21334-95-0508
DS3557-0020
15.9
123.8
203.2
365.3
412.8
438.2
463.6
450.9
438.2
12.7
51.6
508
90
2.2500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694986
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-95-0559
21334-95-0559
DS3557-0022
15.9
123.8
228.6
416.1
463.6
489
514.4
501.7
489
12.7
51.6
559
90
2.5200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694993
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-95-0610
21334-95-0610
DS3557-0024
15.9
123.8
254
466.9
514.4
539.8
565.2
552.5
539.8
12.7
51.6
610
90
2.7500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495695006
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-95-0660
21334-95-0660
DS3557-0026
15.9
123.8
279.4
517.7
565.2
590.6
616
603.3
590.6
12.7
51.6
660
87
2.9000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495695013
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D