Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-94 - Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-94_asmtab.prj},{NB=21334-94-04505000},{B=19.1},{H=53},{L=450},{GEW=2.5600},{EAN=4059495762203},{TYP=4},{SX=473},{BEST=21334-94-0450},{HER=DS5334-0045},{MATERIAL=Edelstahl},{A=26},{A1=192},{A2=224},{A3=352},{A4=384},{A5=160},{A6=192},{TRAGKRAFT=90},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-94_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
A5
Abstand
[mm]
A6
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar in kg
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
INFO
Technische Hinweise
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-94-0300
21334-94-0300
DS5334-0030
Edelstahl
26
0
0
192
224
0
0
19.1
53
300
90
1.0000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762173
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0350
21334-94-0350
DS5334-0035
Edelstahl
26
0
0
224
256
0
0
19.1
53
350
90
1.9500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762180
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0400
21334-94-0400
DS5334-0040
Edelstahl
26
160
192
288
320
128
160
19.1
53
400
90
2.2500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762197
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0450
21334-94-0450
DS5334-0045
Edelstahl
26
192
224
352
384
160
192
19.1
53
450
90
2.5600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762203
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0500
21334-94-0500
DS5334-0050
Edelstahl
26
192
224
384
416
192
224
19.1
53
500
90
2.8200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762210
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0550
21334-94-0550
DS5334-0055
Edelstahl
26
256
288
448
480
224
256
19.1
53
550
90
3.1200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762227
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0600
21334-94-0600
DS5334-0060
Edelstahl
26
256
288
480
512
256
288
19.1
53
600
90
3.4100
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762234
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0700
21334-94-0700
DS5334-0070
Edelstahl
26
288
320
576
608
288
320
19.1
53
700
90
4.0300
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762241
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-94-0790
21334-94-0790
DS5334-0080
Edelstahl
26
352
384
672
704
320
352
19.1
53
790
90
4.5200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024200
4059495762258
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D