Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-50 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-50_asmtab.prj},{NB=21334-50-04505000},{A6=224},{A7=256},{A8=7.5},{B=9.5},{H=35.34},{L=450},{GEW=0.8276},{EAN=4059495694184},{TYP=4},{SX=320.0},{BEST=21334-50-0450},{HER=DS2028-0045},{A=8},{A1=32},{A2=224},{A3=256},{A4=384},{A5=416},{TRAGKRAFT=57},{TRAGKRAFT1=50},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-50_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A8
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
每对负载能力
[kg]
TRAGKRAFT1
每对负载能力
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-50-0300
21334-50-0300
DS2028-0030
18
32
-
-
224
256
128
160
17.5
9.5
35.34
300
65
60
0.5432
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694153
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0350
21334-50-0350
DS2028-0035
36
32
160
192
256
288
160
192
35.5
9.5
35.34
350
63
57
0.6367
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694160
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0400
21334-50-0400
DS2028-0040
22
32
160
192
320
352
160
192
21.5
9.5
35.34
400
59
54
0.7215
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694177
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0450
21334-50-0450
DS2028-0045
8
32
224
256
384
416
224
256
7.5
9.5
35.34
450
57
50
0.8276
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694184
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0500
21334-50-0500
DS2028-0050
26
32
224
256
416
448
224
256
25.5
9.5
35.34
500
53
47
0.9200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694191
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0550
21334-50-0550
DS2028-0055
12
32
288
320
480
512
288
320
11.5
9.5
35.34
550
50
45
1.0200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694207
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0600
21334-50-0600
DS2028-0060
30
32
288
320
512
544
288
320
29.5
9.5
35.34
600
46
43
1.1200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694214
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0650
21334-50-0650
DS2028-0065
16
32
352
384
576
608
352
384
15.5
9.5
35.34
650
43
41
1.1900
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694221
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-50-0700
21334-50-0700
DS2028-0070
34
32
352
384
608
640
352
384
33.5
9.5
35.34
700
42
40
1.3000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694238
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D