Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21062 - 燕尾槽导轨 带微调丝杆和定位孔
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21062_asmtab.prj},{NB=21062-0751300},{A=32},{A1=19.5},{A2=22.0},{B=75},{B1=74.5},{D3=5.3},{D4=10.0},{E=62},{E1=25},{E2=50},{E3=50},{TIE=4},{TAE=4},{TIE1=10},{TAE1=6},{K=29.0},{U2=48.0},{L=130},{L1=75},{L2=60},{L3=5.5},{P=2.1},{P1=3.6},{O=22.4},{R=8},{F=165},{MX=5},{MY=19},{MZ=6},{GEW=2.0600},{EAN=4059495492476},{XA=13.000},{XB=1.500},{XC=0.000},{TYP=5},{TYP1=16},{TYP2=22},{TYP3=7},{TYP4=23},{TYP5=2},{TYP6=5},{TYP7=13},{TYP8=6},{CX=52},{TYP9=6},{TYP10=15},{TYP11=1},{BEST=21062-075130},{D=M8X1},{D1=10},{D2=M5},{M=M5},{M1=M5},{M2=M5},{T1=0.025},{T2=0.025},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21062_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
A1
高度
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
轴
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
Durchmeser
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
E3
间距
ⁿ/ₐ
TIE
ⁿ/ₐ
TAE
ⁿ/ₐ
TIE1
ⁿ/ₐ
TAE1
间距
ⁿ/ₐ
K
直径
[mm]
U2
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
P
高度
[mm]
P1
高度
[mm]
O
宽度
[mm]
R
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
M1
螺纹
ⁿ/ₐ
M2
螺纹
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
F
F(N)
ⁿ/ₐ
MX
Mx (Nm)
ⁿ/ₐ
MY
My (Nm)
ⁿ/ₐ
MZ
Mz (Nm)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21062-050080
21062-050080
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
0
14
28
28
0
0
6
6
23.5
43.0
80
48
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.02
0.02
110
2
6
2
0.7400
Yes
0000XX
4059495492421
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-050105
21062-050105
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
0
14
28
28
0
0
8
6
23.5
43.0
105
48
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.02
0.02
60
2
6
2
0.8400
Yes
0000XX
4059495492438
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-050180
21062-050180
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
0
28
28
28
0
0
12
6
23.5
43.0
180
100
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.025
0.025
120
4
9
4
1.4600
Yes
0000XX
4059495492445
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-050205
21062-050205
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
28
28
28
28
4
0
12
6
23.5
43.0
205
100
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.03
0.03
110
4
9
4
1.6400
Yes
0000XX
4059495492452
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-075105
21062-075105
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
6
6
29.0
48.0
105
75
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.02
0.02
290
5
19
6
1.8700
Yes
0000XX
4059495492469
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-075130
21062-075130
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
10
6
29.0
48.0
130
75
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
165
5
19
6
2.0600
Yes
0000XX
4059495492476
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-075155
21062-075155
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
10
6
29.0
48.0
155
75
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
110
5
19
6
2.2400
Yes
0000XX
4059495492483
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-075180
21062-075180
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
14
6
29.0
48.5
180
105
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
190
5
19
6
2.4100
Yes
0000XX
4059495492490
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-100135
21062-100135
40
24.0
28.0
100
99.5
M10X1
10
M5
5.3
10.2
86
25
50
50
4
4
6
6
36.0
48.6
135
100
88
8.0
2.1
3.8
22.4
8
M6
M6
M6
0.025
0.025
590
11
43
12
3.7300
Yes
0000XX
4059495492506
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-100160
21062-100160
40
24.0
28.0
100
99.5
M10X1
10
M5
5.3
10.2
86
25
50
50
4
4
6
6
36.0
48.6
160
100
88
8.0
2.1
3.8
22.4
8
M6
M6
M6
0.025
0.025
350
11
43
12
4.0700
Yes
0000XX
4059495492513
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-100260
21062-100260
40
24.0
28.0
100
99.5
M10X1
10
M5
5.3
10.2
86
50
50
50
4
6
10
6
36.0
48.6
260
149
88
8.0
2.1
3.8
22.4
8
M6
M6
M6
0.03
0.03
400
23
63
26
5.9900
Yes
0000XX
4059495492520
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-150210
21062-150210
50
29.5
37.0
150
149.0
TR16X2
13
M6
6.3
11.0
130
50
100
100
4
4
6
6
36.0
48.6
210
149
135
8.0
2.6
4.3
25.0
10
M6
M6
M6
0.03
0.03
920
31
128
33
10.0000
Yes
0000XX
4059495492537
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21062-150310
21062-150310
50
29.5
37.0
150
149.0
TR16X2
13
M6
6.3
11.0
130
50
100
100
4
6
6
6
36.0
48.6
310
199
135
8.0
2.6
4.3
25.0
10
M6
M6
M6
0.03
0.03
850
53
170
55
13.4000
Yes
0000XX
4059495492544
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D