Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21061 - 燕尾槽导轨 带末端挡块和定位孔
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21061_asmtab.prj},{NB=21061-0751050},{A=32},{A1=19.5},{A2=22.0},{B=75},{B1=74.5},{D3=5.3},{D4=10.0},{E=62},{E1=25},{E2=50},{E3=50},{TIE=4},{TAE=4},{TIE1=6},{TAE1=8},{L=105},{L1=75},{L2=60},{L3=5.5},{P=2.1},{P1=3.6},{O=16.0},{R=8},{F=290},{MX=5},{MY=19},{MZ=6},{GEW=1.6700},{EAN=4059495492155},{XA=13.000},{XB=1.500},{XC=0.000},{TYP=4},{TYP1=11},{TYP2=21},{TYP3=7},{TYP4=23},{TYP5=2},{TYP6=2},{TYP7=13},{TYP8=6},{CX=27},{TYP9=4},{BEST=21061-075105},{D1=10},{D2=M5},{M=M5},{M1=M5},{M2=M5},{T1=0.02},{T2=0.02},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21061_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
A1
高度
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
Durchmeser
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
E3
间距
ⁿ/ₐ
TIE
ⁿ/ₐ
TAE
ⁿ/ₐ
TIE1
ⁿ/ₐ
TAE1
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
P
高度
[mm]
P1
高度
[mm]
O
宽度
[mm]
R
半径
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
M1
螺纹
ⁿ/ₐ
M2
螺纹
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
F
F(N)
ⁿ/ₐ
MX
Mx (Nm)
ⁿ/ₐ
MY
My (Nm)
ⁿ/ₐ
MZ
Mz (Nm)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21061-050080
21061-050080
25
15.0
17.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
0
14
28
28
0
0
6
8
80
48
40
5.5
1.6
3.2
15.5
8
-
M5
M4
0.02
0.02
110
2
6
2
0.6471
Yes
0000XX
4059495492117
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-050105
21061-050105
25
15.0
17.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
0
14
28
28
0
0
6
10
105
48
40
5.5
1.6
3.2
15.5
8
-
M5
M4
0.02
0.02
60
2
6
2
0.7751
Yes
0000XX
4059495492124
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-050180
21061-050180
25
15.0
17.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
0
28
28
28
0
0
6
12
180
100
40
5.5
1.6
3.2
15.5
8
-
M5
M4
0.025
0.025
120
4
9
4
1.3900
Yes
0000XX
4059495492131
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-050205
21061-050205
25
15.0
17.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
28
28
28
28
4
0
6
16
205
100
40
5.5
1.6
3.2
15.5
8
M4
M5
M4
0.03
0.03
110
4
9
4
1.4800
Yes
0000XX
4059495492148
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-075105
21061-075105
32
19.5
22.0
75
74.5
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
6
8
105
75
60
5.5
2.1
3.6
16.0
8
M5
M5
M5
0.02
0.02
290
5
19
6
1.6700
Yes
0000XX
4059495492155
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-075130
21061-075130
32
19.5
22.0
75
74.5
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
6
12
130
75
60
5.5
2.1
3.6
16.0
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
165
5
19
6
1.8500
Yes
0000XX
4059495492162
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-075155
21061-075155
32
19.5
22.0
75
74.5
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
6
12
155
75
60
5.5
2.1
3.6
16.0
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
110
5
19
6
2.1000
Yes
0000XX
4059495492179
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-075180
21061-075180
32
19.5
22.0
75
74.5
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
8
16
180
105
60
5.5
2.1
3.6
16.0
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
190
5
19
6
1.0000
Yes
0000XX
4059495492186
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-100135
21061-100135
40
24.0
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
25
50
50
4
4
6
8
135
100
88
8.0
2.1
3.8
16.0
8
M6
M6
M6
0.025
0.025
590
11
43
12
3.5700
Yes
0000XX
4059495492193
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-100160
21061-100160
40
24.0
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
25
50
50
4
4
6
8
160
100
88
8.0
2.1
3.8
16.0
8
M6
M6
M6
0.025
0.025
350
11
43
12
3.8800
Yes
0000XX
4059495492209
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21061-100260
21061-100260
40
24.0
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
50
50
50
4
6
6
12
260
149
88
8.0
2.1
3.8
16.0
8
M6
M6
M6
0.03
0.03
400
23
63
26
5.9700
Yes
0000XX
4059495492216
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D