Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21035 - 滚子轴承小型滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21035_asmtab.prj},{NB=21035-0300950},{TYP=1},{A=12},{B=30},{B1=10.0},{D=11.7},{E=10},{E1=20},{E2=0},{E3=10},{TI=8},{TA=10},{GI=1},{I=6.3},{L=95},{L1=90},{M1=3.000},{M2=2.459},{MX=11.6},{MY=5.1},{MZ=16.9},{GEW=0.1370},{EAN=4059495220055},{VER=1.000},{VER1=1.000},{CL=40},{XA=40.000},{XB=3.000},{XC=0.000},{NDM=3.000},{TYP1=7.000},{BEST=21035-030095},{K=M 4},{M=M 3},{N=M 3},{F=466},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21035_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
总高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
滑台高度
[mm]
E
孔中心距
[mm]
E1
长度
[mm]
E2
长度
[mm]
E3
长度
[mm]
TI
安装孔数量 E3/K 内部
ⁿ/ₐ
TA
安装孔数量 E1/M 外部
ⁿ/ₐ
GI
内部孔列数量
ⁿ/ₐ
I
高度
[mm]
K
符合 DIN 974-1 的 M3 沉孔螺纹 M4
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
M1
公称直径
[mm]
M2
小径
[mm]
N
侧面螺纹孔
[mm]
F
负载能力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
CL
行程
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21035-030035
21035-030035
12
30
10.0
11.7
10
10
0
10
2
6
1
6.3
M 4
35
30
M 3
3.000
2.459
M 3
168
1.0
1.9
2.0
0.0515
Yes
84798994
4059495219998
12
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-030050
21035-030050
12
30
10.0
11.7
10
10
0
10
2
6
1
6.3
M 4
50
45
M 3
3.000
2.459
M 3
245
3.5
2.6
5.2
0.0734
Yes
84798994
4059495220000
18
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-030065
21035-030065
12
30
10.0
11.7
10
20
0
10
4
6
1
6.3
M 4
65
60
M 3
3.000
2.459
M 3
361
4.7
3.9
7.9
0.0970
Yes
84798994
4059495220024
24
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-0300501
21035-0300501
12
30
10.0
11.7
10
10
0
10
2
6
1
6.3
M 4
50
45
M 3
3.000
2.459
M 3
131
2.2
1.9
3.3
0.0800
Yes
84798994
4059495220017
34
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-0300651
21035-0300651
12
30
10.0
11.7
10
20
0
10
4
6
1
6.3
M 4
65
60
M 3
3.000
2.459
M 3
161
3.5
2.6
5.2
0.0933
Yes
84798994
4059495220031
48
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-030080
21035-030080
12
30
10.0
11.7
10
20
0
10
6
6
1
6.3
M 4
80
75
M 3
3.000
2.459
M 3
432
9.1
4.5
13.3
0.1160
Yes
84798994
4059495220048
30
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-030095
21035-030095
12
30
10.0
11.7
10
20
0
10
8
10
1
6.3
M 4
95
90
M 3
3.000
2.459
M 3
466
11.6
5.1
16.9
0.1370
Yes
84798994
4059495220055
40
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-040055
21035-040055
15
40
14.4
14.7
20
20
0
20
2
6
1
8.3
M 4
55
50
M 3
3.000
2.459
M 3
231
4.6
4.6
6.8
0.1468
Yes
84798994
4059495220062
20
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-040080
21035-040080
15
40
14.4
14.7
20
20
0
20
2
6
1
8.3
M 4
80
75
M 3
3.000
2.459
M 3
487
10.3
7.6
15.3
0.2160
Yes
84798994
4059495220079
30
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-040105
21035-040105
15
40
14.4
14.7
20
20
0
20
4
10
1
8.3
M 4
105
100
M 3
3.000
2.459
M 3
689
18.6
10.6
27.3
0.2832
Yes
84798994
4059495220086
40
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-040155
21035-040155
15
40
14.4
14.7
20
20
0
20
6
14
1
8.3
M 4
155
150
M 3
3.000
2.459
M 3
489
23.7
12.2
34.8
0.4230
Yes
84798994
4059495220093
120
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-060055
21035-060055
17
60
30.6
16.7
36
18
18
18
4
4
2
8.3
M 4
55
50
M 3
3.000
2.459
M 4
294
4.6
7.0
6.9
0.2380
Yes
84798994
4059495220109
20
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-060080
21035-060080
17
60
30.6
16.7
36
18
18
36
4
8
2
8.3
M 4
80
75
M 3
3.000
2.459
M 4
492
10.4
11.6
15.5
0.3437
Yes
84798994
4059495220116
30
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21035-060105
21035-060105
17
60
30.6
16.7
36
18
18
36
4
12
2
8.3
M 4
105
100
M 3
3.000
2.459
M 4
697
18.8
16.2
27.6
0.4668
Yes
84798994
4059495220123
40
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D