Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21034 - 滚子轴承精密滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21034.prj},{NB=21034-060055(0)},{BEST=21034-060055},{TYP=RON},{CRS=0},{A=25},{B=60},{B1=59.5},{C=10.0},{D=17.0},{E=34},{E1=34},{TI=4},{TA=4},{H=7.5},{I=18},{L=55},{M=M 4},{M1=4.000},{M2=3.242},{N=M 3},{F= 288},{MX=4},{MY=8},{MZ=6},{GEW=0.5539},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{EAN=4059495219882},{FILTER=NORELEM},{VER=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
总高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
行程
[mm]
D
滑台高度
[mm]
E
孔中心距
[mm]
E1
孔中心距
[mm]
TI
安装孔数量 E/M 内部
ⁿ/ₐ
TA
安装孔数量 E/M 外部
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
I
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
N
侧面螺纹孔
[mm]
F
负载能力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21034-040050
21034-040050
20
40
39.5
10.0
13.0
30
15
4
4
6.5
13
50
M 3
M 3
206
1
4
3
0.2736
Yes
84798994
4059495219806
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-0400501
21034-0400501
20
40
39.5
17.5
13.0
30
15
4
4
6.5
13
50
M 3
M 3
85
1
3
2
0.2681
Yes
84798994
4059495219813
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-040065
21034-040065
20
40
39.5
25.0
13.0
30
15
6
6
6.5
13
65
M 3
M 3
114
1
4
3
0.3460
Yes
84798994
4059495219820
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-040080
21034-040080
20
40
39.5
32.5
13.0
30
15
8
8
6.5
13
80
M 3
M 3
143
3
5
5
0.4700
Yes
84798994
4059495219837
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-050055
21034-050055
25
50
49.5
10.0
17.0
28
28
4
4
7.5
18
55
M 4
M 3
283
4
7
6
0.4590
Yes
84798994
4059495219844
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-050080
21034-050080
25
50
49.5
30.0
17.0
28
28
6
6
7.5
18
80
M 4
M 3
189
3
9
7
0.6400
Yes
84798994
4059495219851
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-050105
21034-050105
25
50
49.5
40.0
17.0
28
28
8
8
7.5
18
105
M 4
M 3
301
10
11
15
0.8400
Yes
84798994
4059495219868
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-050155
21034-050155
25
50
49.5
60.0
17.0
28
28
12
12
7.5
18
155
M 4
M 3
476
23
19
33
0.7739
Yes
84798994
4059495219875
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-060055
21034-060055
25
60
59.5
10.0
17.0
34
34
4
4
7.5
18
55
M 4
M 3
288
4
8
6
0.5539
Yes
84798994
4059495219882
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-060080
21034-060080
25
60
59.5
30.0
17.0
34
34
6
6
7.5
18
80
M 4
M 3
192
3
11
7
0.7700
Yes
84798994
4059495219899
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-060105
21034-060105
25
60
59.5
40.0
17.0
34
34
6
6
7.5
18
105
M 4
M 4
305
10
14
15
1.0620
Yes
84798994
4059495219905
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-060155
21034-060155
25
60
59.5
60.0
17.0
34
34
10
10
7.5
18
155
M 4
M 4
483
23
23
34
1.5570
Yes
84798994
4059495219912
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-075080
21034-075080
32
75
74.5
15.0
21.0
62
62
4
4
10.5
23
80
M 5
M 5
487
10
18
15
1.2840
Yes
84798994
4059495219929
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-075105
21034-075105
32
75
74.5
20.0
21.0
62
62
4
4
10.5
23
105
M 5
M 5
690
18
26
27
1.7060
Yes
84798994
4059495219936
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-075130
21034-075130
32
75
74.5
25.0
21.0
62
62
4
4
10.5
23
130
M 5
M 5
895
29
33
42
2.0980
Yes
84798994
4059495219943
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-100110
21034-100110
40
100
99.5
15.0
27.5
86
86
4
4
12.0
28
110
M 6
M 6
1284
43
59
63
3.0050
Yes
84798994
4059495219950
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-100160
21034-100160
40
100
99.5
52.5
27.5
86
86
4
4
12.0
28
160
M 6
M 6
946
37
79
68
4.3000
Yes
84798994
4059495219967
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-100210
21034-100210
40
100
99.5
80.0
27.5
86
86
6
6
12.0
28
210
M 6
M 6
1066
60
99
105
5.6510
Yes
84798994
4059495219974
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21034-100260
21034-100260
40
100
99.5
105.0
27.5
86
86
6
6
12.0
28
260
M 6
M 6
1228
89
119
151
7.0000
Yes
84798994
4059495219981
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D