Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21033 - 带微米轴和手轮的燕尾形滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21033.prj},{NB=21033-150210(0_GES)},{BEST=21033-150210},{V=GES},{CRS=0},{A=50},{B=150},{B1=149},{C=50},{D=29.5},{E=130},{TI=4},{TA=4},{I=35.5},{L=210},{L1=150},{M=M 8},{M1=8.000},{M2=6.647},{N=M 8},{O=28},{R=8},{S=80},{U1=100},{F=917},{FIL=Tr 16 x 2},{MX=31},{MY=128},{MZ=33},{GEW=10.3480},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{EAN=4059495219783},{FILTER=NORELEM},{VER=2.000},{VER1=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
总高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
行程
[mm]
D
滑台高度
[mm]
E
孔中心距
[mm]
TI
安装孔数量 E/M 内部
[mm]
TA
安装孔数量 E/M 外部
[mm]
I
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
N
侧面螺纹孔
[mm]
O
长度
[mm]
R
长度
[mm]
S
长度
[mm]
U1
长度
[mm]
F
负载能力
[N]
FIL
轴
ⁿ/ₐ
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
21033-150210
21033-150210
50
150
149
50
29.5
130
4
4
35.5
210
150
M 8
M 8
28
8
80
100
917
Tr 16 x 2
31
128
33
10.3480
Yes
84798994
4059495219783
21033-150310
21033-150310
50
150
149
100
29.5
130
4
6
35.5
310
200
M 8
M 8
28
8
80
100
868
Tr 16 x 2
53
169
58
14.0000
Yes
84798994
4059495219790
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D