Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21000 - 带微米轴的燕尾形滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21000.prj},{NB=21000-050080_25},{A=23},{B1=49.5},{B2=25},{E=38},{E1=16},{E2=11.0},{TI=10},{TA=8},{H=14.5},{I=15.6},{K=22},{K1=14.3},{L=80},{L1=50},{L2=91.2},{L3=111},{O=5},{Y=11.5},{F=540},{MX=2.50},{MY=8},{MZ=2.3},{GEW=0.2381},{EAN=4059495219417},{BX=50},{CX=25},{NDM=5},{ST=0.50},{XZ1=0.30},{MNDM=4},{MT1X=6.0},{MT2X=8.0},{NNDM=4},{NKDM=3.242},{XA=25.0},{XB=8.50},{XC=21.97},{XD=10.99},{XE=7.1},{XF=15.96},{XG=31.92},{XH=25.00},{XI=12.5},{XJ=7.5},{XK=16.26},{XL=32.53},{XM=5.35},{XN=2.89},{XO=60.0},{XP=9.5},{XQ=6.26},{XR=9.15},{XS=2.5},{XT=60.0},{XU=2.0},{XV=20.0},{XW=21.0},{XX=6.0},{XY=0.5},{XZ=22.0},{XA1=49.4},{XB1=1.0},{XC1=8.0},{XD1=0.2},{XE1=6.2},{XF1=15.1},{XG1=9.5},{XH1=11.5},{XI1=0.5},{C=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
B
导轨宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
D
螺栓沉孔
[mm]
E
孔中心距
[mm]
E1
孔中心距
[mm]
E2
孔中心距
[mm]
TI
内部安装孔数量 E1/E2/M1
ⁿ/ₐ
TA
外部安装孔数量 E/E1/MA
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
I
滑台高度
[mm]
K
直径
[mm]
K1
直径
[mm]
L
导轨长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
MI
内部螺纹
[mm]
MA
外部螺纹
[mm]
N
埋头螺栓
[mm]
O
宽度
[mm]
Y
主轴高度
[mm]
SPINDEL
螺纹
[mm]
F
力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21000-020030
21000-020030
13
20 -0,3
19.5
8
M 2
12
6
0.0
8
8
8.0
8.3
10
6.3
30
20
38.2
48
M 2 x 3
M 2 x 3
M 3
3
5.2
M 5 x 0,5
180
0.45
2
0.3
0.0277
Yes
84798994
4059495219295
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-020035
21000-020035
13
20 -0,3
19.5
8
M 2
12
6
0.0
8
8
8.0
8.3
10
6.3
35
20
43.2
53
M 2 x 3
M 2 x 3
M 3
3
5.2
M 5 x 0,5
180
0.45
2
0.3
0.0268
Yes
84798994
4059495219301
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-020045
21000-020045
13
20 -0,3
19.5
8
M 2
12
6
0.0
8
8
8.0
8.3
10
6.3
45
20
53.2
63
M 2 x 3
M 2 x 3
M 3
3
5.2
M 5 x 0,5
180
0.45
2
0.3
0.0308
Yes
84798994
4059495219318
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-030040
21000-030040
15
30 -0,3
29.5
13
M 3
23
8
7.5
10
8
9.8
9.8
10
6.3
40
30
48.2
58
M 3 x 4,5
M 3 x 4,5
M 4
3
5.8
M 5 x 0,5
350
1.10
4
1.0
0.0532
Yes
84798994
4059495219349
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-030045
21000-030045
15
30 -0,3
29.5
13
M 3
23
8
7.5
10
8
9.8
9.8
10
6.3
45
30
53.2
63
M 3 x 4,5
M 3 x 4,5
M 4
3
5.8
M 5 x 0,5
350
1.10
4
1.0
0.0529
Yes
84798994
4059495219356
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-030055
21000-030055
15
30 -0,3
29.5
13
M 3
23
8
7.5
10
8
9.8
9.8
10
6.3
55
30
53.2
73
M 3 x 4,5
M 3 x 4,5
M 4
3
5.8
M 5 x 0,5
350
1.10
4
1.0
0.0645
Yes
84798994
4059495219363
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-050067
21000-050067
23
50 -0,3
49.5
25
M 4
38
16
11.0
10
8
14.5
15.6
22
14.3
67
50
78.2
98
M 4 x 6
M 4 x 8
M 4
5
11.5
M 5 x 0,5
540
2.50
8
2.3
0.2193
Yes
84798994
4059495219400
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-050080
21000-050080
23
50 -0,3
49.5
25
M 4
38
16
11.0
10
8
14.5
15.6
22
14.3
80
50
91.2
111
M 4 x 6
M 4 x 8
M 4
5
11.5
M 5 x 0,5
540
2.50
8
2.3
0.2381
Yes
84798994
4059495219417
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-050105
21000-050105
23
50 -0,3
49.5
25
M 4
38
16
11.0
10
8
14.5
15.6
22
14.3
105
50
116.2
136
M 4 x 6
M 4 x 8
M 4
5
11.5
M 5 x 0,5
540
2.50
8
2.3
0.2757
Yes
84798994
4059495219424
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-080110
21000-080110
34
80 -0,5
79.5
40
M 5
60
34
13.0
12
8
23.0
22.5
26
14.3
110
80
128.3
148
M 5 x 7,5
M 5 x 10
M 6
8
14.0
M 10 x 1,0
750
8.00
22
7.0
0.8002
Yes
84798994
4059495219455
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-080135
21000-080135
34
80 -0,5
79.5
40
M 5
60
34
13.0
12
8
23.0
22.5
26
14.3
135
80
153.3
173
M 5 x 7,5
M 5 x 10
M 6
8
14.0
M 10 x 1,0
750
8.00
22
7.0
0.9065
Yes
84798994
4059495219462
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-080160
21000-080160
34
80 -0,5
79.5
40
M 5
60
34
13.0
12
8
23.0
22.5
26
14.3
160
80
178.3
198
M 5 x 7,5
M 5 x 10
M 6
8
14.0
M 10 x 1,0
750
8.00
22
7.0
1.0050
Yes
84798994
4059495219479
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-080185
21000-080185
34
80 -0,5
79.5
40
M 5
60
34
13.0
12
8
23.0
22.5
26
14.3
185
80
203.3
223
M 5 x 7,5
M 5 x 10
M 6
8
14.0
M 10 x 1,0
750
8.00
22
7.0
1.0990
Yes
84798994
4059495219486
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-120150
21000-120150
45
120 -0,5
119.0
60
M 5
90
40
25.0
12
8
30.0
29.0
26
14.3
150
120
172.3
192
M 5 x 10
M 5 x 10
M 6
12
18.5
M 10 x 1,0
1500
30.00
45
18.0
2.1500
Yes
84798994
4059495219509
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-120175
21000-120175
45
120 -0,5
119.0
60
M 5
90
40
25.0
12
8
30.0
29.0
26
14.3
175
120
197.3
217
M 5 x 10
M 5 x 10
M 6
12
18.5
M 10 x 1,0
1500
30.00
45
18.0
2.3230
Yes
84798994
4059495219516
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-120200
21000-120200
45
120 -0,5
119.0
60
M 5
90
40
25.0
12
8
30.0
29.0
26
14.3
200
120
222.3
242
M 5 x 10
M 5 x 10
M 6
12
18.5
M 10 x 1,0
1500
30.00
45
18.0
2.5070
Yes
84798994
4059495219523
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21000-120225
21000-120225
45
120 -0,5
119.0
60
M 5
90
40
25.0
12
8
30.0
29.0
26
14.3
225
120
247.3
267
M 5 x 10
M 5 x 10
M 6
12
18.5
M 10 x 1,0
1500
30.00
45
18.0
2.7390
Yes
84798994
4059495219530
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D