Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21596 - 圆形导轨的 夹紧元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21596_asmtab.prj},{NB=21596-20},{BEST=21596-20},{GR=20},{A=45},{A1=6.0},{A2=45.5},{A3=41.5},{A4=21.5},{A5=65},{A6=26.0},{B1=60},{D=20},{D1=6.8},{H1=25},{H3=32},{L3=44},{M=M8},{T=14},{F1=1200},{ANZDM=7},{MOMENT=12.0},{BESTAP=21430-925},{GEW=0.5436},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84799085},{EAN=4059495464480},{FILTER=NORELEM,},{NDM=6.0},{XA=2.0},{XB=50.0},{PPATH=21596_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
高度
[mm]
A3
高度
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
长度
[mm]
A6
间距
[mm]
B1
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L3
宽度
[mm]
M
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
F1
夹持力 F1
[N]
ANZDM
锁紧扭矩
[Nm]
MOMENT
Halemoment max. Nm
[Nm]
BESTAP
订货号 转接板
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21596-12
21596-12
12
32
4.5
33.5
30.0
16.0
40
18.5
43
12
4.2
18
24
32
M5
10
1200
5
7.0
21430-915
0.2429
Yes
84799085
4059495464466
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21596-16
21596-16
16
40
5.5
33.5
30.0
19.0
40
22.0
53
16
5.0
22
29
38
M6
12
1200
5
9.0
21430-920
0.3794
Yes
84799085
4059495464473
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21596-20
21596-20
20
45
6.0
45.5
41.5
21.5
65
26.0
60
20
6.8
25
32
44
M8
14
1200
7
12.0
21430-925
0.5436
Yes
84799085
4059495464480
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21596-25
21596-25
25
60
9.0
45.5
41.5
25.0
65
31.0
78
25
8.6
30
38
52
M10
16
1200
7
15.0
21430-930
0.9812
Yes
84799085
4059495464497
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21596-30
21596-30
30
68
10.0
58.0
53.5
28.0
80
35.0
87
30
8.6
35
43
58
M10
16
2000
12
30.0
21430-935
0.0014
Yes
84799085
4059495464503
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21596-40
21596-40
40
86
11.0
66.0
61.0
34.5
95
40.5
108
40
10.5
45
53
68
M12
20
2000
17
40.0
21430-945
1.4900
Yes
84799085
4059495464510
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21596-50
21596-50
50
108
12.0
77.0
72.0
39.5
110
46.0
132
50
14.5
50
58
76
M16
22
2000
17
50.0
21430-955
2.1800
Yes
84799085
4059495464527
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D