Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21585 - 法兰轴架
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21585.prj},{NB=21585-20},{A=50},{D=20},{D1=33.5},{D2=6.6},{H=23},{H1=14},{GEW=0.0903},{EAN=4059495224084},{XA=38},{XD=8.500},{XB=5.000},{XC=27.000},{SW=4},{HH1=22.500},{NDM1=5.000},{T=15},{WK=2.000},{DD=5.500},{DD2=10.000},{LL1=5.700},{VERS=1.000},{NDM=10.000},{HHH=50},{HH=30},{A1=32},{XE=1.500},{XF=0.000},{BEST=21585-20},{E=38±0.15},{C=M 5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84669353},{FILTER=NORELEM,NOVONOX},{M=M10},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度 A
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
D2
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
C
内六角螺丝
[DIN 912]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21585-12
21585-12
40
12
23.5
5.5
30±0.12
20
12
M 4
0.0522
Yes
84669353
4059495224077
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21585-16
21585-16
50
16
27.5
5.5
35±0.12
20
12
M 4
0.0300
Yes
84669353
4059495279046
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21585-20
21585-20
50
20
33.5
6.6
38±0.15
23
14
M 5
0.0903
Yes
84669353
4059495224084
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21585-25
21585-25
60
25
42.0
6.6
42±0.15
25
16
M 6
0.1554
Yes
84669353
4059495224091
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21585-30
21585-30
70
30
49.5
9.0
54±0.25
30
19
M 8
0.2448
Yes
84669353
4059495279053
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21585-40
21585-40
100
40
65.0
11.0
68±0,25
40
26
M 10
0.6655
Yes
84669353
4059495512150
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21585-50
21585-50
100
50
75.0
11.0
75±0,25
50
36
M 10
0.8297
Yes
84669353
4059495512167
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D