Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21582 - 标准轴架
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21582.prj},{NB=21582-20},{BEST=21582-20},{MATERIAL=Aluminium},{A=60},{A1=32},{B=20},{D=20},{D1=5.5},{E=45},{H=50},{H1=30},{H2=8.0},{C= M 4},{GEW=0.0791},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84669353},{EAN=4059495279015},{FILTER=NORELEM},{SW=3},{HH1=43.500},{NDM1=4.000},{WK=3.000},{DD1=4.500},{DD2=8.000},{LL1=4.600},{XA=7.000},{XB=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
长度 A
[mm]
A1
Länge A1
[mm]
B
宽度 B
[mm]
D
Durchmesser d
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
E
长度 E
[mm]
H
Höhe H
[mm]
H1
Höhe h
[mm]
H2
高度
[mm]
C
(DIN 912)
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21582-12
21582-12
Aluminium
42
20
12
12
5.5
32
35
20
5.5
M 4
0.0227
Yes
84669353
4059495278995
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21582-16
21582-16
Aluminium
50
26
16
16
5.5
40
42
25
6.5
M 4
0.0300
Yes
84669353
4059495279008
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21582-20
21582-20
Aluminium
60
32
20
20
5.5
45
50
30
8.0
M 4
0.0791
Yes
84669353
4059495279015
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21582-25
21582-25
Aluminium
74
38
25
25
6.6
60
58
35
9.0
M 5
0.1352
Yes
84669353
4059495279022
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21582-30
21582-30
Aluminium
84
45
28
30
9.0
68
68
40
10.0
M 6
0.2066
Yes
84669353
4059495279039
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21582-40
21582-40
Aluminium
108
56
32
40
11.0
86
86
50
12.0
M 8
0.3558
Yes
84669353
4059495512136
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21582-50
21582-50
Aluminium
130
80
40
50
11.0
108
100
60
14.0
M 8
0.6933
Yes
84669353
4059495512143
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D